TLV767

正在供货

具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器

alarm通知 立即订购

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 14.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.8, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, 5, 8, 14.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 53 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 60.1, 78, 165.7 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 14.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.8, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, 5, 8, 14.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 53 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 60.1, 78, 165.7 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • VIN:2.5V 至 16V
  • VOUT
    • 0.8V 至 14.6V(可调节)
    • 0.8V 至 6.6V(固定值,50mV 阶跃)
  • 在整个负载和温度范围内的输出精度为 1%
  • 低 IQ:50µA(典型值,关断时约 1.5µA)
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 使用 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 46dB
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 6 引脚 2mm × 2mm WSON
    • 8 引脚 3mm x 3mm HVSSOP
    • 5 引脚 2.9mm x 1.6mm SOT-23
  • VIN:2.5V 至 16V
  • VOUT
    • 0.8V 至 14.6V(可调节)
    • 0.8V 至 6.6V(固定值,50mV 阶跃)
  • 在整个负载和温度范围内的输出精度为 1%
  • 低 IQ:50µA(典型值,关断时约 1.5µA)
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 使用 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 46dB
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 6 引脚 2mm × 2mm WSON
    • 8 引脚 3mm x 3mm HVSSOP
    • 5 引脚 2.9mm x 1.6mm SOT-23

TLV767 是一种宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16 V 的输入电压范围和高达 1A 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 6.6V,在可调版本中输出最高可达 14.6 V。

此外,TLV767 的输出精度为 1%,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

根据设计,TLV767 的 IQ 比传统的宽输入电压稳压器低得多,因此该器件能够充分满足日益严格的待机功耗要求。禁用时,TLV767 仅消耗 1.5µA 的 IQ

内部软启动时间和折返电流限制可减小启动期间的浪涌电流,从而最大限度降低输入电容。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度减少后置稳压器滤波。为了提供更高的灵活性,TLV767 有固定电压和可调电压两种版本可供选用。

TLV767 可采用 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装、8 引脚 3mm x 3mm HVSSOP (DGN) 封装以及 5 引脚 2.9mm x 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。

TLV767 是一种宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16 V 的输入电压范围和高达 1A 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 6.6V,在可调版本中输出最高可达 14.6 V。

此外,TLV767 的输出精度为 1%,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

根据设计,TLV767 的 IQ 比传统的宽输入电压稳压器低得多,因此该器件能够充分满足日益严格的待机功耗要求。禁用时,TLV767 仅消耗 1.5µA 的 IQ

内部软启动时间和折返电流限制可减小启动期间的浪涌电流,从而最大限度降低输入电容。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度减少后置稳压器滤波。为了提供更高的灵活性,TLV767 有固定电压和可调电压两种版本可供选用。

TLV767 可采用 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装、8 引脚 3mm x 3mm HVSSOP (DGN) 封装以及 5 引脚 2.9mm x 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV761 正在供货 1A、16V、高 PSRR 线性稳压器 Different package options TO-252 and SOT-223

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV767 1A、16V 精密线性稳压器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 1月 12日
EVM 用户指南 TLV767EVM-014 Evaluation Module User's Guide 2018年 11月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV767EVM-014 — TLV767 提供可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压 LDO 稳压器评估模块

The TLV767 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TLV767, which is a 1-A positive-voltage linear regulator.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

TLV76701 PSpice Transient Model

SLVMCY2.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV76701 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCY1.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010237 — 交流和直流电流故障检测参考设计

该参考设计可检测 mA 级交流和直流接地故障电流。使用 DRV8220 H 桥实现自振电路,该 H 桥会驱动磁芯进入和退出饱和状态。此外,还采用了有源滤波器电路来识别故障电流信号和电平。
参考设计

TIDM-02010 — 具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计

TIDM-02010 参考设计是一款适用于 HVAC 应用变频空调室外单元控制器的 1.5kW 双电机驱动和 PFC 控制参考设计,展示了一种对压缩机和风扇电机驱动器以及数字交错式升压 PFC 实现无传感器三相 PMSM 矢量控制的方法,可通过一个 C2000™ 微控制器满足新的效率标准。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。本参考设计包括硬件设计文件和软件代码。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频