TLV760
- 高达 30V 的宽输入电压范围
- 高达 100mA 的输出电流
- 提供固定输出电压 3.3V、5V、12V 和 15V 版本
- 运行结温范围为 −40°C 至 +125°C
- 接 0.1µF及以上 的陶瓷电容器保持稳定工作
- 有效的热保护和电流限制
TLV760 是一款集成的线性电压调整器,能够以高达 30V 的输入电压运行。在运行温度范围内,TLV760 可在 100mA 满负载下具有 1.2V 的最大压降。TLV760 的标准封装是 3 引脚 SOT-23 封装。
TLV760 提供 3.3V、5V、12V 和 15V 版本。TLV760 系列的 SOT-23 封装允许器件用于空间受限的 应用。TLV760 是 LM78Lxx 系列和类似器件的小尺寸替代产品。
TLV760 用于对遭受高达 30V 的电源瞬态和尖峰的 应用 (例如电器和自动化应用)中的数字和模拟电路进行 偏置。该器件具有可靠的内部热保护功能,可以保护其自身免受由接地短路、环境温度升高、高负载或高压降事件等情况导致的潜在损害。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25672EVM — BQ25672 具有双输入和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 节、3A 降压充电器评估模块
BQ25672EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25672 器件。BQ25672 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压电池充电管理器件,适用于 1 节至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。
评估板
BQ25790EVM — 具有双输入和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 5-A 1-4 节电池降压/升压充电器评估模块
BQ25790EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 BQ25790 器件。BQ25790 是一款旨在用于 1-4 节锂离子和锂聚合物电池的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件。充电器采用窄 VDC 架构 (NVDC),即使电池完全放电,也能将系统调节至最小值。BQ25790 具有 USB 输入源检测、双输入源选择功能,支持 USB OTG,并且集成了一个 16 位多通道模数转换器 (ADC),是一套完整的充电解决方案。
评估板
BQ25792EVM — 具有双输入选择器的 I2C 控制、5A、1-4 节电池降压/升压充电器评估模块
BQ25792 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25792 器件。BQ25792 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,适用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。
评估板
BQ25798BKUPEVM — BQ25798 采用 QFN 封装的 I²C 控制型 5A、1 至 4 节降压/升压充电器评估模块
BQ25798BKUPEVM 评估模块 (EVM) 用于评估备用模式应用中的 BQ25798 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,适用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。
评估板
BQ25798EVM — BQ25798 具有双输入和 MPPT 的 I²C 控制型、1-4 节、5A 降压/升压充电器评估模块
BQ25798EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25798 器件。BQ25798 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,适用于 1 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池,输入电压为 3.6V 至 24V,具有可编程的 750KHz 和 1500KHz 开关频率。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。BQ25798 具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能,适用于太阳能电池板等 HiZ 电源。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。