TLV704
- 输入电压范围:
- 2.5V 至 24V(仅新芯片最大电压为 30V)
- 可配置的输出电压选项:
- 固定:1.8 V 至 5 V
- 输出电流:高达 150 mA
- 超低 I Q:100mA 负载电流下为 3.4µA
- 与 ≥ 0.47µF 的输出电容器一起工作时可保持稳定
- 过流保护
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
TLV704 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TLV704 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。
TLV704 LDO 在 100mA 负载电流下支持典型值为 850mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.4µA)在整个输出负载电流(0mA 至 150 mA)范围内都是稳定的。TLV704 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制保护有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
TLV704 采用 2.90mm × 1.60mm SOT23-5 封装,对于具有成本效益的电路板很有用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV704 24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 3月 27日 |
模拟设计期刊 | Designüberlegungen für die isolierte Strommessung (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 | |||
模拟设计期刊 | 隔离式电流检测的设计注意事项 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 | |
模拟设计期刊 | 절연 전류 감지에 대한 설계 고려 사항 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 | |||
应用手册 | L1 和 L2 电动汽车充电器电动汽车服务设备设计注意事项 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 7月 16日 | ||
白皮书 | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
用户指南 | 200-VA HF Inverter Design Based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applications | 2013年 3月 7日 | ||||
EVM 用户指南 | TLV70433DBVEVM-712, TLV70433PKEVM-712 User's Guide | 2011年 1月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV70433DBVEVM-712 — TLV70433 150mA 超低 IQ、高输入电压低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TLV70433DBVEVM-712 是一块完全组装并经过测试的电路板,用于评估采用 DBV (SOT23-5) 封装的 TLV70433 低压降稳压器。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。