TLV70018-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 2% 的精度
- 低 IQ:35µA
- 固定输出电压:1.2V 和 1.8V
- 高 PSRR:1kHz 时为 68dB
- 可在采用 0.1µF 的有效电容时保持稳定(1)
- 如要了解热关断和过流保护功能,(1)
(1)请参阅输入和输出电容器要求。
TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的低静态电流器件。高精度带隙与误差放大器支持 2% 的总精度。低输出噪声、高电源抑制比 (PSRR) 和低压降电压使得该系列器件成为为功耗敏感型负载供电的理想选择。所有器件版本均具有热关断和电流限制功能,用于检测故障情况。
此外,即使有效输出电容仅为 0.1µF,这些器件也可稳定运行。凭借这一特性,可以使用具有更高偏置电压和温度降额的经济实惠的电容器。这些器件在没有负载的情况下可调节至指定的精度。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV700xx-Q1 汽车类,300mA,低 IQ ,低压降稳压器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 1月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-01392 — 具有高达 100MHz PCLK 的 12 位原始视频输出的汽车 130 万像素摄像头模块参考设计
适用于 ADAS 应用的摄像头模块空间可能非常受限。TIDA-01392 包含一个 130 万像素成像仪、一个 1.9Gbit/s 串行器和一些必需的电源。所有这些功能都包含在 20mm × 20mm 的 PCB 设计中。此摄像头模块参考设计还通过一根 50Ω 同轴电缆合并了数字视频、电源、摄像头控制和诊断信号,从而简化了通信。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。