可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV6001-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 适用于成本敏感型系统的通用型放大器
- 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
- 增益带宽:1MHz
- 低静态电流:75µA/通道
- 轨至轨输入和输出
- 低失调电压:0.75mV
- 单位增益稳定
- 输入电压噪声密度:1kHz 时为 28nV/√Hz
- 内部射频和电磁干扰滤波器
- 扩展温度范围:
–40°C 至 125°C
TLV600x-Q1 系列单通道和双通道运算放大器专为通用汽车 应用而设计。该系列具有轨至轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、低静态电流(典型值为 75µA)、高带宽 (1MHz) 以及超低噪声(1kHz 时为 28nV/√Hz)等特性,因此对于需要在成本与性能之间实现良好平衡的 各种 汽车应用(如信息娱乐系统、发动机控制单元和汽车照明)而言很具有吸引力。低输入偏置电流(典型值为 ±1pA)使 TLV600x-Q1 适合用于 具有 兆欧级源阻抗的应用。
TLV600x-Q1 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用:该器件在容性负载高达 150pF 的条件下具有单位增益稳定性,集成了射频/EMI 抑制滤波器,在过驱条件下无相位反转,并具有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。
这些器件经过优化,适合在低至 1.8V (±0.9V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的电压下工作,并且具有 –40°C 至 +125°C 的额定扩展工作温度范围。
单通道 TLV6001-Q1 采用 SC70-5 封装,双通道 TLV6002-Q1 采用 SOIC 和 VSSOP 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于成本敏感型系统的 TLV600x-Q1 低功耗、轨至轨输入/输出、1MHz 运算放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 4月 5日 |
功能安全信息 | TLV600x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 12月 19日 | |||
电子书 | An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers | 2021年 4月 29日 | ||||
应用简报 | Using Photodiode Amplifiers for Ambient Light Sensing in Automotive Displays (Rev. A) | 2019年 8月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
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
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点