产品详情

服务器暂时不可用。请稍后重试。
  • 低静态电流:75nA
  • 宽电源:
    • 0.9V 至 6.5V
    • ±0.45V 至 ±3.25V
  • 微型封装:双列扁平无脚封装 (DFN)-6 (1mm × 1mm),5 引脚 SC70
  • 输入共模范围扩展至两个电源轨以上 100mV
  • 响应时间:24µs
  • 低输入偏移电压:±3mV
  • 推挽输出
  • 工业温度范围:
    -40°C 至 125°C

应用

  • 过压和欠压检测
  • 窗口比较器
  • 过流检测
  • 零交叉检测
  • 系统监控:
    • 智能电话
    • 平板电脑
    • 工业传感器
    • 便携式医疗设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 低静态电流:75nA
  • 宽电源:
    • 0.9V 至 6.5V
    • ±0.45V 至 ±3.25V
  • 微型封装:双列扁平无脚封装 (DFN)-6 (1mm × 1mm),5 引脚 SC70
  • 输入共模范围扩展至两个电源轨以上 100mV
  • 响应时间:24µs
  • 低输入偏移电压:±3mV
  • 推挽输出
  • 工业温度范围:
    -40°C 至 125°C

应用

  • 过压和欠压检测
  • 窗口比较器
  • 过流检测
  • 零交叉检测
  • 系统监控:
    • 智能电话
    • 平板电脑
    • 工业传感器
    • 便携式医疗设备

All trademarks are the property of their respective owners.

此 TLV3691提供宽电源电压范围、低至 150nA(最大值)的静态电流和轨到轨输入。所有这些 具有 搭配行业标准的超小型封装,使得这款器件成为便携式电子和工业系统中 低压和低功耗 应用的理想选择。

单通道、低功耗、宽电源和温度范围使得这款器件能够灵活处理从消费类到工业类的几乎全部应用。TLV3691 采用 SC70-5 和 1mm × 1mm DFN-6 封装。这款器件可在 -40°C 至 125°C 的扩展工业温度范围内运行。

此 TLV3691提供宽电源电压范围、低至 150nA(最大值)的静态电流和轨到轨输入。所有这些 具有 搭配行业标准的超小型封装,使得这款器件成为便携式电子和工业系统中 低压和低功耗 应用的理想选择。

单通道、低功耗、宽电源和温度范围使得这款器件能够灵活处理从消费类到工业类的几乎全部应用。TLV3691 采用 SC70-5 和 1mm × 1mm DFN-6 封装。这款器件可在 -40°C 至 125°C 的扩展工业温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV7031 正在供货 具有推挽开路输出的毫微功耗、小型比较器 Improved speed and offset, and lower 1 ku price

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV3691 0.9V 至 6.5V、毫微功耗比较器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 6月 3日
应用手册 使用具有动态基准的比较器进行过零检测 英语版 2021年 6月 24日
应用简报 Headphone Jack Detection in Personal Electronics Using Comparators 2018年 2月 9日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics 2017年 12月 8日
技术文章 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
技术文章 The secrets of energy harvesting: The sloth and the bear PDF | HTML 2015年 9月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

Comparator Over and Under Voltage Detection TINA-TI Reference Design

SBOMAH8.ZIP (12 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV3691 Spice Model (Rev. A)

SBOJ016A.ZIP (3 KB) - Spice Model
仿真模型

TLV3691 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM852A.TSC (944 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV3691 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM853A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00489 — 支持无线连接的低功耗 PIR 运动检测器参考设计(可实现纽扣电池使用寿命长达 10 年)

TIDA-00489 使用毫微功耗运算放大器、比较器和 SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台来展示低功耗无线移动检测器方案。这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命达 10 年以上,可用于包括移动检测或照明控制乃至占位检测在内的应用。PIR 传感器的灵敏度高达 30 英尺,待机电流为 1.65µA。该设计指南包括系统设计技术、详细测试结果以及有关快速启动和运行设计的信息。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00756 — 可实现 10 年纽扣电池寿命并保持常开状态的低功耗气体感应参考设计

此参考设计采用毫微功耗运算放大器、比较器、系统计时器、温度传感器和 SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了超低功耗一氧化碳检测仪的实施方案。这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命可达 10 年以上,可用于气体检测或空气质量监测等应用。一氧化碳检测仪的待机电流为 1.07µA,灵敏度高达 1000ppm。此设计指南包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00759 — 支持蓝牙智能并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗 PIR 运动检测器参考设计

此参考设计使用毫微功耗运算放大器、比较器和 SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台来展示低功耗无线运动检测器方案。这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命超过 10 年,可用于包括运动检测或照明控制乃至占位检测在内的应用。PIR 传感器的灵敏度高达 30 英尺,关断电流为 1.63µA。该设计指南包括系统设计技术、详细测试结果以及有关快速启动和执行设计的信息。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01069 — 使用 PIR 传感器避免错误触发的高级运动检测器参考设计

此参考设计是一种适用于高级移动检测器的模拟前端,其基于两个 PIR 传感器以避免错误触发,并可支持机器学习。此设计具有标准 BoosterPack™ 引脚排列,采用德州仪器 (TI) 低功耗组件,并依靠一节 AAA 碱性电池运行。
 
PIR_MOTION GUI 有助于更快速地从该参考设计收集数据并通过各种图形将其可视化,此外它还能用于控制某些特定的参数。它可实时显示 PIR 传感器、小波变换 (CWT)、湿度、温度以及光传感器数据。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01476 — 可实现传感器到云网络的低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计

TIDA-01476 参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供商的工业传感器到云端节点。此设计使用德州仪器 (TI) 的纳米级功率运算放大器、比较器和 SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一款超低功耗传感器到云运动检测器,极大地延长了电池寿命且无需接线。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00246 — 热电发生器 (TEG) 的通用能量采集适配器模块参考设计

此 TI 设计旨在为能量收集提供通用解决方案,同时为热电发电机 (TEG) 提供实际应用。它是以 60nA 的电流运行的完全可编程的状态机并可以启用和禁用重要功能,因为系统需要这些功能优化功耗。TIDA-00246 充当 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430FR5969) 的 BoosterPack,以用作超低功耗状态机。

有关 II-VI Marlow 的详细信息:单击此处

设计指南: PDF
原理图: PDF

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频