产品详情

Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.56 Vs (max) (V) 24 Vs (min) (V) 2.2 Rating Space Iq per channel (typ) (mA) 0.055 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 15 VICR (max) (V) 24 VICR (min) (V) 0
Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.56 Vs (max) (V) 24 Vs (min) (V) 2.2 Rating Space Iq per channel (typ) (mA) 0.055 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 15 VICR (max) (V) 24 VICR (min) (V) 0
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • VID V62/18613
  • 耐辐射
    • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
    • 在高达 30krad (Si) 的条件下无 ELDRS
    • 每个晶圆批次的总电离剂量 (TID) 高达 30krad (Si)
  • 增强型航天塑料
    • 受控基线
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 电源电压范围:2.2V 至 24V
  • 低静态电流:每个比较器 55µA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 低传播延迟:560ns
  • 低输入失调电压:300µV
  • 集电极开路输出:
    • 最多可高出负电源电压 24V 且不受电源电压影响
  • 小型封装:
    • 四通道:TSSOP-14
  • VID V62/18613
  • 耐辐射
    • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
    • 在高达 30krad (Si) 的条件下无 ELDRS
    • 每个晶圆批次的总电离剂量 (TID) 高达 30krad (Si)
  • 增强型航天塑料
    • 受控基线
    • 金线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
  • 电源电压范围:2.2V 至 24V
  • 低静态电流:每个比较器 55µA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 低传播延迟:560ns
  • 低输入失调电压:300µV
  • 集电极开路输出:
    • 最多可高出负电源电压 24V 且不受电源电压影响
  • 小型封装:
    • 四通道:TSSOP-14

TLV1704-SEP(四路)器件具有宽电源电压范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。所有这些特性均采用业界通用的 TSSOP-14 塑料封装,使这些器件适用于对尺寸、重量和设计灵活性要求较高的应用。

集电极开路输出带来了能够将输出电平转换为任意电压轨(最多可高出负电源 24V)且不受 TLV1704-SEP 电源电压影响的优势。同样,输出可连接在一起,形成单个警报信号。

此器件是一款微功耗比较器。TLV1704-SEP 器件具有低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和集电极开路配置,非常适合电压监测、电流检测和过零检测等系统诊断。

TLV1704-SEP(四路)器件具有宽电源电压范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。所有这些特性均采用业界通用的 TSSOP-14 塑料封装,使这些器件适用于对尺寸、重量和设计灵活性要求较高的应用。

集电极开路输出带来了能够将输出电平转换为任意电压轨(最多可高出负电源 24V)且不受 TLV1704-SEP 电源电压影响的优势。同样,输出可连接在一起,形成单个警报信号。

此器件是一款微功耗比较器。TLV1704-SEP 器件具有低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和集电极开路配置,非常适合电压监测、电流检测和过零检测等系统诊断。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV1704-SEP 采用增强型航天塑料的 2.2V 至 24V 耐辐射微功耗 四路比较器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 3日
* 辐射与可靠性报告 TLV1704-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 16日
* 辐射与可靠性报告 TLV1704-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report PDF | HTML 2022年 3月 17日
* 辐射与可靠性报告 TLV1704-SEP Production Flow and Reliability Report 2019年 7月 18日
* 辐射与可靠性报告 TLV1704-SEP Radiation Hardened microPower Quad Comparator Plastic TID Report 2018年 11月 11日
电路设计 具有和不具有迟滞功能的比较器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
选择指南 TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
技术文章 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
应用简报 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
应用手册 借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
应用手册 航天级 30krad 高侧电流检测比较器电路 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 7日
应用手册 Reverse Current Protection Using MOSFET and Comparator to Minimize Power Dissipa 2018年 2月 22日
用户指南 Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 2001年 3月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

OPAMPEVM-MSOPTSSOP — 采用 MSOP/TSSOP 封装的用于单路/双路/四路运算放大器且具有/没有关断功能的通用 EVM

The OPAMPEVM-MSOPTSSOP is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has three separate circuit development areas that can be snapped (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV1704-SEP TINA-TI High-Side Current Sensing Reference Design

SBOMBL5.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV170x and TLV170x-Q1 PSpice Model (Rev. C)

SBOM859C.ZIP (91 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频