TLV1702
- 电源范围:
+2.2V 至 +36V 或 ±1.1V 至 ±18V - 低静态电流:
每个比较器 55µA - 输入共模范围包括两个电源轨
- 低传播延迟:560ns
- 低输入偏移电压:300µV
- 集电极开路输出:
- 最大可高出负电源 36V 且不受电源电压影响
- 工业温度范围:
-40°C 至 +125°C - 小型封装:
- 单通道:SC70-5、SOT-23-5 和 SOT553-5
- 双通道:VSSOP-8、X2QFN-8
- 四通道:TSSOP-14
应用范围
- 过压和欠压检测器
- 窗口比较器
- 过流检测器
- 零交叉检测器
- 针对以下应用的系统监控:
- 电源
- 白色家电
- 工业传感器
- 汽车
- 医疗
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV170x 系列器件提供宽电源范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 所有这些特性均符合行业标准,采用极小封装,借此,这些器件得以成为目前市场上可提供的最佳通用比较器。
集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最大可高出负电源 +36V)的优势,且不受 TLV170x 电源电压影响。
这些器件均可提供单通道 (TLV1701)、双通道 (TLV1702) 和四通道 (TLV1704) 三种版本。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和开集配置使得 TLV170x 系列能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的大多数应用。
所有器件的额定工作温度均在扩展的工业温度范围 –40°C 到 +125°C 内。

查看 TI.com 库存以寻找类似产品
具有类似规格、按 TI.com 现货库存分类的产品。立即查看
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV170x 2.2V 至 36V 微功耗比较器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2015年 7月 22日 |
电路设计 | 窗口比较器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
电路设计 | 采用集成基准的窗口比较器电路 | 英语版 | 2019年 1月 24日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
仿真模型
TLV170x and TLV170x-Q1 TINA-TI Reference Design and Macromodel (Rev. A)
SBOMBV1A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
设计工具
CIRCUIT060080 — 采用集成基准的窗口比较器电路
该电路采用 TLV6710,此器件包含两个比较器和 400 mV 的精密内部基准。受监控的电压 (VMON) 由 R1、R2 和 R3 进行分压。R2 和 R3 两端的电压与 400mV 内部基准电压 (VREF) 进行比较。如果输入信号 (VMON) 处于窗口范围内,那么输出为高电平。如果信号电平超出窗口范围,那么输出为低电平。该示例将采用 TLV6710,此器件包含两个比较器和一个修整为 400mV 阈值的常见精密内部基准。也可以使用两个分立式比较器和一个外部基准。
设计工具
CIRCUIT060084 — 窗口比较器电路
该电路采用了两个并联的比较器来确定信号是否介于两个参考电压之间。如果信号处于窗口范围内,则输出高电平。如果信号电平超出窗口范围,则输出低电平。在该设计中,参考电压由带分压器的单电源生成。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-010005 — 软件可配置的心脏起搏器检测模块参考设计
此参考设计可实现基于硬件的紧凑电路,以检测 ECG 测量期间出现的起搏器脉冲。它通过标志和板载 LED 指示有效起搏信号。借助此设计,用户可以通过板载 DAC 使用软件来配置起搏信号的各种参数(振幅、上升时间、脉冲持续时间、极性)。可通过板载 ADC 读取测量值。从电路板上的噪声 ECG 信号中提取起搏信号,并进行放大与调节。与 TI 的 ADS129X 系列器件配合使用时,增加了起搏检测功能。
参考设计
TIDA-00368 — 电流输出霍尔传感器/CT 与差分 ADC/MCU 的连接参考设计
此参考设计提供电流输出霍尔传感器和电流互感器与伪差分 ADC(独立并集成到 MCU)的连接方法。差分信号调节电路设计用于在 -25°C 至 75°C 的工作温度范围内以 ±0.5% 的精度测量电机电流。差分放大器的输出共模电压可选择为 1.25V 或 2.5V。
参考设计
TIDA-00316 — 电流输出霍尔传感器/CT 与伪差分 ADC/MCU 的连接参考设计
此参考设计提供电流输出霍尔传感器和电流互感器与伪差分 ADC(独立并集成到 MCU)的连接方法。两种类型的信号调节电路分别通过双极和单极电源电压供电来测量电机电流。两种信号调节电路在 -25°C 至 75°C 的工作温度范围内均提供 ±0.5% 以内的电流测量精度。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。