TLV1117LV
- 典型精度:1.5%
- 低 IQ:100µA(最大值)
- 比标准 1117 器件低 500 倍
- VIN:2 V 至 5.5 V
- VIN 绝对最大值:6V
- 输出电流为 0mA 时运行稳定
- 低压降:VOUT = 3.3V,1A 时为 455mV
- 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
- 最小额定电流限制:1.1A
- 与具有成本效益的陶瓷电容器一起工作时运行稳定:
- 等效串联电阻 (ESR) 为 0Ω
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 热关断保护和过流保护
- 有关具有升级功能的直接替代产品,请参阅 TLV761
- 采用 SOT-223 封装
- 请参阅本文档末尾的机械、封装和可订购信息 部分,了解可用电压选项的完整列表。
TLV1117LV 低压降 (LDO) 线性稳压器是普及型 TLV1117 稳压器的低输入电压版本。
TLV1117LV 是一款静态电流比传统 1117 稳压器低 500 倍的超低功耗器件,非常适合专为需要超低待机电流的应用而设计的器件。TLV1117LV LDO 还可在 0mA 负载电流下保持稳定;没有最低负载要求,这使得此器件非常适合于必须在待机时为极小负载供电,同时又可在正常工作期间提供大约 1A 大电流的应用。TLV1117LV 可提供出色的线路与负载瞬态性能,从而可在负载电流要求由不足 1mA 变为超过 500mA 时产生幅值极低的下冲与过冲输出电压。
高精度带隙与误差放大器支持 1.5% 的精度。凭借超高电源抑制比 (PSRR),该器件适用于开关稳压器的后稳压操作。其它重要特性还包括低输出噪声与低压降电压等。
该器件可通过内部补偿,在使用 0 Ω ESR 电容器时保持稳定。这些重要优势可实现对低成本小型陶瓷电容器的使用。此外,在必要时还可使用具有较高偏置电压和温度降额的低成本电容器。
TLV1117LV 采用 SOT-223 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV1117LV 1A、固定正电压、低压降稳压器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 1月 31日 |
应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
更多文献资料 | The Differences Between TLV1117LV and TLV1117 | 2011年 8月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TLV1117LVxxEVM-714 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2011年 5月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-CC1120-90 — 适用于应用的 BoosterPack(902MHz 至 928MHz)
CC1120-CC1190 BoosterPack 模块旨在与 MSP-EXP430F5529 及 MSP-EXP430G2553 LauchPad 开发套件结合使用,也可通过使用 SmartRF Studio 应用软件来充当独立模块。此模块还经过认证,可在具备有效 Sigfox 许可证的美国 Sigfox 无线网络中使用。此模块配备了集成的 PCB 迹线天线,该天线在美国 902~928MHz 和欧洲 869~870MHz ISM 频段中运行。
BOOSTXL-CC1125 — 适用于 868/915MHz 应用的 CC1125 BoosterPack
DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 汽车类三相电机栅极驱动器评估模块
DRV8305-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8305-Q1 汽车电机栅极驱动器、TMS320F28027 电机控制微控制器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 4.4V 至 45V、25A、三相电机驱动器和控制系统。利用该 EVM,可以对具有一系列广泛的测试点、接口和可配置性的 DRV8305-Q1 进行简单评估。
该 EVM 具有板载电池反向保护功能、由 TPS7B6933-Q1 LDO 提供的稳压 3.3V 电源、用于所有控制和反馈信号的接口插头以及板载 XDS100v2 仿真器。该 EVM 具有独立的直流总线和相位电压传感以及用于无传感器 (...)
TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1A、固定电压、LDO 线性稳压器评估模块
TIDA-01606 — 10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
TIDA-010090 — 4 通道 50A 数字控制电池测试仪参考设计
TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
TIDA-010025 — 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计
TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
TIDA-00380 — CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。