TLV1117

正在供货

800mA 15V 线性稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV761 正在供货 1A、16V、高 PSRR 线性稳压器 Improved PSRR and IQ
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV767 正在供货 具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器 1-A higher accuracy with lower IQ and foldback current limit for cost-sensitive applications.

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 13.7 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 13.7 Rating Catalog Noise (µVrms) 411 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 1.7 Thermal resistance θJA (°C/W) 28 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 13.7 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 13.7 Rating Catalog Noise (µVrms) 411 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 1.7 Thermal resistance θJA (°C/W) 28 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² 10.16 x 4.55 TO-220 (KCT) 3 45.212 mm² 10.16 x 4.45 TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24 WSON (DRJ) 8 16 mm² 4 x 4
  • 输出电压选项:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 和可调
  • 输出电流:800mA
  • 在多个电流水平指定压差电压
  • 线性调整率最大值:0.2%
  • 负载调整率最大值:0.4%
  • 有关采用固定输出 SOT-223 封装配置的直接替代产品和改进功能,请参阅 TLV761
  • 输出电压选项:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 和可调
  • 输出电流:800mA
  • 在多个电流水平指定压差电压
  • 线性调整率最大值:0.2%
  • 负载调整率最大值:0.4%
  • 有关采用固定输出 SOT-223 封装配置的直接替代产品和改进功能,请参阅 TLV761

TLV1117 是一款正低压降稳压器,可提供高达 800 mA 的输出电流。该器件具有 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 和可调输出电压选项。所有内部电路均设计为可在低至 1V 输入/输出差压下运行。额定的最大压差电压为 1.3V(电流为 800mA),该值在较低的负载电流时会降低。

TLV1117 是一款正低压降稳压器,可提供高达 800 mA 的输出电流。该器件具有 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 和可调输出电压选项。所有内部电路均设计为可在低至 1V 输入/输出差压下运行。额定的最大压差电压为 1.3V(电流为 800mA),该值在较低的负载电流时会降低。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM1117 正在供货 800mA 15V 线性稳压器 Better PSRR and noise

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV1117 可调和固定低压降稳压器 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2023年 1月 31日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019年 8月 30日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
应用手册 Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators (Rev. A) 2018年 8月 17日
应用手册 Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments (Rev. A) 2018年 5月 9日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
应用手册 A Topical Index of TI Supply Voltage Supervisor (SVS) Application Notes 2015年 6月 15日
测试报告 TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014年 5月 12日
应用手册 Designing Low Cost Flyback Power Supply Using Boost Converter (TPS61165) for HF 2014年 4月 17日
用户指南 PMP7977 User's Guide 2013年 9月 11日
应用手册 AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A) 2013年 4月 25日
应用手册 AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A) 2013年 4月 22日
应用手册 ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device (Rev. A) 2012年 9月 20日
更多文献资料 The Differences Between TLV1117LV and TLV1117 2011年 8月 2日
应用手册 LDO Performance Near Dropout 2010年 10月 8日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
应用手册 Intel EP80579 Tolopai System-on-Chip Reference Design 2010年 7月 21日
EVM 用户指南 DRV603EVM - User Guide (Rev. A) 2009年 1月 20日
EVM 用户指南 DRV602EVM2 - User Guide (Rev. A) 2009年 1月 17日
应用手册 Cyclone™ III FPGA Starter Kit Power Reference Design 2008年 3月 27日
应用手册 Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 2007年 3月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM317A-337N-EVM — 3 引脚可调节稳压器评估模块

LM317A-337N-EVM 演示了 LM317A 可调稳压器及其负向互补稳压器 LM337-N 的典型应用。此评估模块为每个器件采用 SOT-223 封装选项,提供高达 1.0A 的负载电流。此 EVM 可轻松修改以填充 TO-220 版器件,从而适应 1.5A 工作电流。此模块提供了足量的占用空间供客户选择电容,还具有 4 个铜层和散热空间以实现出色的功耗。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS5634EVM — TAS5634 300W 立体声/600W 单声道高清数字输入、58V D 类放大器功率级评估模块

TAS5634EVM 评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS5634DDV 集成电路。TAS5634DDV 是采用高效 D 类技术的高功率 D 类电路。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL plus 2 SE (2.1) 输出通道或 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。该 EVM 包含一个 TAS5558 调制器,可将 I2S 音频输入转换为 TAS5634 用作输入的 PWM 信号。内置 MSP430 微控制器和 DIX4192 音频收发器可处理 USB 音频或 SPDIF 输入的转换,并允许 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1A、固定电压、LDO 线性稳压器评估模块

TLV1117LV33EVM-714 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 1A 正固定电压低压降 (LDO) 线性稳压器 - TLV1117LVxx 器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPA3220EVM — TPA3220 50W 立体声/100W 峰值高清模拟输入 D 类模块(焊盘朝下)

TPA3220EVM 高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3220 焊盘朝下集成电路。TPA3220 是一款超低空闲损耗的 D 类放大器,可以使您的系统保持更低的运行温度,使您的电池具有更长的使用寿命,同时还支持 100kHz 高分辨率音频,并且具有单轨电源支持、增益设置、静音和集成保护。该器件采用焊盘朝下的封装,从而无需散热器,而是将器件热量耗散到 PCB 中,同时可节省空间和材料成本。此器件采用高级集成式反馈设计,因此可在音频频带内实现超低失真和较高的音频质量。该器件可在 HEAD 模式(高效 AD)或 AD 模式脉宽调制 (PWM) 中运行,并且可将最高 2 x (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W 立体声/100W 峰值高清模拟输入 D 类微型模块(焊盘朝下)

TPA3220EVM-MICRO 的尺寸为 60x80mm,这使得它成为用于 2x 100W 放大器的最小评估平台(无散热器)。该板采用 TPA3220 器件,该器件是模拟输入 D 类放大器,具有超低空闲损耗和大于 90% 的效率,从而使该 PCB 成为散热器(无需庞大的金属散热器)。它可以由单电源供电,从而使系统设计更加轻松,此外,它还集成了一个具有多个增益设置选项的模拟前端,用于直接连接至大多数音频源。

TPA3220EVM-MICRO 包含全面评估该器件所必需的所有组件。该板包含一个 3.5mm 耳机插孔,用于连接音频输入源,或者将音频插件模块连接至 28 引脚 100 mil (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPA3221EVM — TPA3221 100W 立体声/200W 单声道高清模拟输入 D 类放大器评估模块

TPA3221EVM 高清音频评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3221 集成电路。TPA3221 是一款超低空闲损耗的 D 类放大器,可以让您的系统保持更低运行温度,让您的电池保持更长使用时间,同时还支持 100kHz 高分辨率音频,并且具有单轨电源支持、增益设置、静音和集成保护。此器件采用高级集成式反馈设计,因此可在音频频带内实现超低失真和较高的音频质量。该器件可在 HEAD 模式(高效 AD)或 AD 模式脉宽调制 (PWM) 中运行,并且可将最高 2 x 100W 导入 4Ω 负载,或将 2 x 130W 导入 3Ω 负载。TPA3221EVM 具有 18-34dB (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPA3244EVM — TPA3244 60W 立体声/110W 峰值超高清模拟输入 D 类音频模块(焊盘朝下)

TPA3244EVM 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3244DDW 集成电路。TPA3244DDW 是一款高性能 D 类放大器,可借助高效 D 类技术实现真正的高品质音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正功能(超高清),从而可在音频频带内实现超低失真以及带来出色的音频质量。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL + 2 个 SE (2.1) 输出通道以及 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一款高性能音频运算放大器,可使 TPA3244DDW (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPA3245EVM — TPA3245 115W 立体声/230W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块

TPA3245EVM 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3245DDV 集成电路。TPA3245DDV 是一款高性能 D 类放大器,它可借助高效 D 类技术来实现真正的高品质音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正功能(超高清),从而可在音频频带内实现超低失真以及带来出色的音频质量。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL + 2 个 SE (2.1) 输出通道以及 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一款高性能音频运算放大器,可使 TPA3245DDV (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPA3251EVM — TPA3251 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类模块

TPA3251EVM 超高清评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TPA3251 集成电路。TPA3251 是一款高性能 D 类放大器,可借助高效 D 类技术实现无与伦比的音质。它采用高级集成式反馈设计并具备高速栅极驱动器错误校正功能,从而可在音频频带内实现超低失真以及出色的音频质量。

此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL plus 2 SE (2.1) 输出通道以及 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。NE5532 是一款高性能音频运算放大器,可使 TPA3251 与配备差分输入的 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

SPRCAE5 Metrology Library and Software for Concerto F28M35H52C

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
C2000 实时微控制器
F28M35H52C 具有 250MIPS、1024KB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M35H52C-Q1 具有 250MIPS、1024KB 闪存的汽车类 C2000™ 双核 32 位 MCU
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV1117 800mA 15V 线性稳压器
同相缓冲器和驱动器
SN74LVC2G07 具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
PGA112 具有 2 通道多路复用器的零温漂、100µV 失调电压、12nV/√Hz 噪声、RRO(二进制增益)可编程增益放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA4376 四通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器
功率运算放大器
AFE032 适用于驱动低阻抗线路的低成本集成电力线通信 (PLC) 模拟前端

许多 TI 参考设计都包括 TLV1117

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-220 (KCS) 3 Ultra Librarian
TO-220 (KCT) 3 Ultra Librarian
TO-252 (KVU) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian
WSON (DRJ) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频