TLC6C5912-Q1

正在供货

汽车类电源逻辑 12 位移位寄存器 LED 驱动器

alarm通知 立即订购

产品详情

Number of channels 12 Topology Open drain Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.6 Features Thermal shutdown
Number of channels 12 Topology Open drain Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.6 Features Thermal shutdown
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 适用于汽车电子 应用
  • 宽 VCC 电压范围:3.5V 至 5.5V
  • 40V 的最大输出额定值
  • 12 个功率 DMOS 晶体管输出,
    VCC = 5V 时的连续电流输出达 50mA
  • 热关断保护
  • 针对多级的增强型级联
  • 所有寄存器由单一输入清零
  • 低功耗
  • 缓开关时间(tr和 tf),这十分有助于减少电磁干扰 (EMI)
  • 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP)-PW 封装
  • 20 引脚 DW 封装

应用

  • 仪表板
  • 信号灯
  • LED 照明和控制

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 宽 VCC 电压范围:3.5V 至 5.5V
  • 40V 的最大输出额定值
  • 12 个功率 DMOS 晶体管输出,
    VCC = 5V 时的连续电流输出达 50mA
  • 热关断保护
  • 针对多级的增强型级联
  • 所有寄存器由单一输入清零
  • 低功耗
  • 缓开关时间(tr和 tf),这十分有助于减少电磁干扰 (EMI)
  • 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP)-PW 封装
  • 20 引脚 DW 封装

应用

  • 仪表板
  • 信号灯
  • LED 照明和控制

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC6C5912-Q1 是一款单片、中等电压、低电流电源 12 位移位寄存器,设计用于需要相对适量负载功率的系统(如 LED)中。

此器件包含一个 12 位串入、并出移位寄存器,此寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位和存储寄存器之间的数据传输分别在移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 的上升边沿上发生。当移位寄存器清零 (CLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器 。一个CLR上的低电平将器件中的所有寄存器清零。将输出使能 (G) 保持为高电平将把输出缓冲器中的所有数据保存为低电平,并且所有漏极输出关闭。保持G为低电平将使得来自存储寄存器中的数据对于输出缓冲器不可见。

当输出缓冲器中的数据为低电平时,DMOS 晶体管的输出被关闭。当数据为高电平时,DMOS 晶体管输出具有电流吸收功能。串行输出 (SER OUT) 在 SRCK 的下降沿随时钟移出器件,为级联应用提供更多保持 时间。这对于时钟信号可能出现偏移的应用、 放置位置相互不靠近的器件、 或者电磁干扰较大的系统而言可以提升性能。此器件内置有热关断保护。

输出端为低侧开漏 DMOS 晶体管,输出额定电压为 40V,VCC = 5V 时拥有 50mA 的连续灌电流能力。电流限值随着结温上升而降低,从而提供额外的器件保护。该器件还提供高达 2000V 的 ESD 人体模型保护和 200V 的 ESD 机器模型保护。

TLC6C5912-Q1 的额定运行环境温度范围为 -40°C 至 125°C。

TLC6C5912-Q1 是一款单片、中等电压、低电流电源 12 位移位寄存器,设计用于需要相对适量负载功率的系统(如 LED)中。

此器件包含一个 12 位串入、并出移位寄存器,此寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位和存储寄存器之间的数据传输分别在移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 的上升边沿上发生。当移位寄存器清零 (CLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器 。一个CLR上的低电平将器件中的所有寄存器清零。将输出使能 (G) 保持为高电平将把输出缓冲器中的所有数据保存为低电平,并且所有漏极输出关闭。保持G为低电平将使得来自存储寄存器中的数据对于输出缓冲器不可见。

当输出缓冲器中的数据为低电平时,DMOS 晶体管的输出被关闭。当数据为高电平时,DMOS 晶体管输出具有电流吸收功能。串行输出 (SER OUT) 在 SRCK 的下降沿随时钟移出器件,为级联应用提供更多保持 时间。这对于时钟信号可能出现偏移的应用、 放置位置相互不靠近的器件、 或者电磁干扰较大的系统而言可以提升性能。此器件内置有热关断保护。

输出端为低侧开漏 DMOS 晶体管,输出额定电压为 40V,VCC = 5V 时拥有 50mA 的连续灌电流能力。电流限值随着结温上升而降低,从而提供额外的器件保护。该器件还提供高达 2000V 的 ESD 人体模型保护和 200V 的 ESD 机器模型保护。

TLC6C5912-Q1 的额定运行环境温度范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLC6C5816-Q1 正在供货 具有诊断功能的汽车类电源逻辑 16 位移位寄存器 LED 驱动器 This product is a 16-bit shift register LED driver with diagnostics.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC6C5912-Q1 电源逻辑 12 通道移位寄存器 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 10月 14日
应用手册 TLC6C598-Q1, TLC6C5912-Q1 Shift Register LED Driver Application 2015年 6月 4日
用户指南 TLC6C598-Q1 and TLC6C5912-Q1 Reference Design 2012年 11月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLC6C5912 IBIS MODEL

SLIM332.ZIP (46 KB) - IBIS Model
仿真模型

TLC6C5912 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM312B.ZIP (34 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00278 — 汽车仪表板指示灯驱动器参考设计

此 TI 参考设计是一种汽车仪表盘信号装置解决方案,其中包含一个单片、中压、低电流功耗 12 位移位寄存器,此寄存器专门设计用于需要相对中等负载功耗的系统,例如汽车仪表盘中的 LED。此设计是针对中端仪表盘市场进行优化的整个汽车仪表盘系统解决方案的一部分。整个解决方案支持 4.5-40V 系统功能,可承受冷启动、启停和负载突降情况。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00336 — 汽车类 LED 连续制动/转向灯 TI 参考设计

此参考设计在 TLC556 器件中集成了两个 555 计时器,并通过这两个计时器操作 TLC6C5912 移位寄存器,从而实现 LED 变换,因此是一款具有成本效益的设计方案。该设计还可以在汽车冷启动情况下使用,能够在 5V 电压下全面运行,也可在低至 3.3V 的电压下工作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频