TLC5971
- 12 Constant-Current Sink Output Channels
- Current Capability: 60 mA Per Channel
- Grayscale (GS) Control With Enhanced Spectrum
PWM:
16-Bit (65536 Steps) - Global Brightness Control (BC):
7-Bit (128 Steps) for Each Color Group - Power-Supply Voltage Range:
- Internal Linear Regulator: 6 V to 17 V
- Direct Power Supply: 3 V to 5.5 V
- LED Supply Voltage: Up to 17 V
- Constant-Current Accuracy:
- Channel-to-Channel = ±1% (Typical)
- Device-to-Device = ±1% (Typical)
- Data Transfer Rate: 20 MHz
- Linear Voltage Regulator: 3.3 V
- Auto Display Repeat Function
- Display Timing Reset Function
- Internal and External Selectable GS Clock
- Thermal Shutdown (TSD) With Auto Restart
- Unlimited Device Cascading
- Operating Temperature Range: –40°C to +85°C
- APPLICATIONS
- RGB LED Cluster Lamp Displays
All other trademarks are the property of their respective owners
The TLC5971 device is a 12-channel, constant-current sink driver. Each output channel has individually adjustable currents with 65536 PWM grayscale (GS) steps. Also, each color group can be controlled by 128 constant-current sink steps with the global brightness control (BC) function. GS control and BC are accessible through a two-wire signal interface. The maximum current value for each channel is set by a single external resistor. All constant-current outputs are turned off when the IC is in an overtemperature condition.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00979 — 适用于工业自动化的 RGB LED 信号塔参考设计
此参考设计是适用于工业过程自动化的多段式 RGB 信号塔。借助此参考设计,您可以完全灵活控制颜色和亮度,并可轻松更改分段数量。借助此智能工艺条件和安全指标,可以通过软件实现和配置任何类型的工业栈灯塔。
参考设计
TIDA-01437 — 配备 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计
This reference design implements a five-segment LED smart stack light with 20 LEDs used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. An IO-Link interface is implemented for controlling the stack light and reading back status information. The design features low power (...)
参考设计
TIDA-00980 — 具有 IO-Link 接口的 RGB LED 信号塔参考设计
TIDA-00980 参考设计旨在开发一种嵌入式固件,用于连接和控制复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化中使用的多段式 RGB 信号塔的功能。此设计有助于提供更灵活的使用,以及一系列终端命令。可通过 IO-Link 或 USB 控制塔灯,而且可配置不同的模式。
参考设计
TIDA-00994 — 具有 Wi-Fi® 接口的 RGB LED 信号塔参考设计
TIDA-00994 参考设计旨在开发一种多段式 RGB 信号塔嵌入式固件,可用于复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化。使用 Wi-Fi® 接口来控制塔灯和读回状态信息。CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 提供 Wi-Fi 接入点和嵌入式 Web 服务器,用于读取状态信息和控制塔灯。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。