ZHCSCU5A May   2014  – September 2014 TLC5958

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 典型应用电路(多个菊花链 TLC5958)
  5. 修订历史记录
  6. 说明(继续)
  7. Pin Configuration and Functions
  8. Specifications
    1. 8.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2 Handling Ratings
    3. 8.3 Recommended Operating Conditions
    4. 8.4 Thermal Information
    5. 8.5 Electrical Characteristics
    6. 8.6 Typical Characteristics
  9. Parameter Measurement Information
    1. 9.1 Pin Equivalent Input and Output Schematic Diagrams
      1. 9.1.1 Test Circuits
    2. 9.2 Timing Diagrams
  10. 10Detailed Description
    1. 10.1 Overview
    2. 10.2 Functional Block Diagram
    3. 10.3 Device Functional Modes
      1. 10.3.1  Brightness Control (BC) Function
      2. 10.3.2  Color Brightness Control (CC) Function
      3. 10.3.3  Select RIREF For a Given BC
      4. 10.3.4  Choosing BC/CC For a Different Application
        1. 10.3.4.1 Example 1: Red LED Current is 20mA, Green LED Needs 12mA, Blue LED needs 8mA
        2. 10.3.4.2 Example 2: Red LED Current is 5mA, Green LED Needs 2mA, Blue LED Needs 1mA.
      5. 10.3.5  LED Open Detection (LOD)
      6. 10.3.6  Power Save Mode (PSM)
      7. 10.3.7  Internal Pre-Charge FET
      8. 10.3.8  Thermal Shutdown (TSD)
      9. 10.3.9  IREF Resistor Short Protection (ISP)
      10. 10.3.10 Noise Reduction
  11. 11Application and Implementation
  12. 12Power Supply Recommendations
  13. 13Layout
    1. 13.1 Layout Guidelines
    2. 13.2 Layout Example
  14. 14器件和文档支持
    1. 14.1 商标
    2. 14.2 静电放电警告
    3. 14.3 术语表
  15. 15机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 48 通道恒流灌电流输出
  • 具有最大亮度控制 (BC)/最大颜色亮度控制 (CC) 数据的灌电流:
    • 5VCC 时为 25mA
    • 3.3VCC 时为 20mA
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步长)
  • 每个颜色组的颜色亮度控制 (CC):
    9 位(512 步长),三组
  • 使用多路复用增强型光谱 (ES) PWM 进行灰度 (GS) 控制:16 位
  • 支持 32 路多路复用的 48K 位灰度数据存储器
  • LED 电源电压高达 10V
  • Vcc = 3.0V 至 5.5V
  • 恒流精度
    • 通道之间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件之间 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:25MHz
  • 灰度时钟频率:33MHz
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • IREF 电阻器短路保护 (ISP)
  • 可快速恢复的节能模式 (PSM)
  • 延迟开关可防止浪涌电流
  • 预充电 FET 可避免重影现象
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

2 应用范围

  • 采用多路复用系统的 LED视频显示屏
  • 采用多路复用系统的 LED 信号板
  • 高刷新率、高密度的 LED 面板

3 说明

TLC5958 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,适用于占空比为 1 至 32 的多路复用系统。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。

采用 48K 位显示存储器以提升视觉刷新率,同时降低 GS 数据写入频率。

输出通道分为三组,每组含 16 个通道。 各组都具有 512 步长颜色亮度控制 (CC) 功能。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 CC 和 BC 可用于调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。

如需应用手册:《使用 TLC5958 构建高密度、高刷新率多路复用 LED 面板》,请通过电子邮件发送请求。

器件信息(1)

部件号 封装 封装尺寸(标称值)
TLC5958 VQFN (56) 8.00mm x 8.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

4 典型应用电路(多个菊花链 TLC5958)

typapp_slvsce7.gif