TLC5928
- 16 Channels, Constant-Current Sink Output with On/Off Control
- 35-mA Capability (Constant-Current Sink)
- 10-ns High-Speed Constant-Current Switching Transient Time
- Low On-Time Error
- LED Power-Supply Voltage up to 17 V
- VCC = 3.0 V to 5.5 V
- Constant-Current Accuracy:
- Channel-to-Channel = ±1%
- Device-to-Device = ±1%
- CMOS Logic Level I/O
- 35-MHz Data Transfer Rate
- 20-ns BLANK Pulse Width
- Readable Error Information:
- LED Open Detection (LOD)
- Pre-Thermal Warning (PTW)
- Operating Temperature: –40°C to +85°C
- LED Video Displays
- Message Boards
- Illumination
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TLC5928 is a 16-channel, constant-current sink LED driver. Each channel can be turned on/off by writing serial data to an internal register. The constant-current value of all 16 channels is set by a single external resistor.
The TLC5928 has two error detection circuits: one for LED open detection (LOD) and one for a pre-thermal warning (PTW). LOD detects a broken or disconnected LED and LEDs shorted to GND while the constant-current output is on. PTW indicates a high temperature condition.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 16-Channel, Constant-Current LED Driver with LED Open Detection 数据表 (Rev. E) | 2011年 1月 26日 | |||
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
技术文章 | Who tampered with my PLC? Are industrial control systems too flexible? | PDF | HTML | 2016年 8月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01552 — 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计
这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并行 2A 高侧数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型高侧驱动器组件(如 TPS27S100)的诊断功能和功率密度。每个输出可以单独实时测量输出电流。利用该功能可以在运行期间检测断线和短路。还可以发现由于老化或篡改导致的输出负载修改。
参考设计
TIDA-00560 — 用于 PLC 模块的 16 通道状态 LED 驱动器参考设计
TIDA-00560 的目标是展示 PLC I/O 模块中所需的多通道 LED 驱动器,以指示多个模拟、数字输入和输出通道的状态。该设计满足了低静态电流、低元件数量、最少 PCB 要求和集成式 LED 诊断功能的重要要求。两层单侧元件安装板与 Beaglebone Cape 规范兼容,可使用 BeagleBone 平台进行快速评估。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。