TL7700
- Adjustable Sense Voltage With Two External Resistors
- 1.0% Sense Voltage Tolerance (25°C)
- Adjustable Hysteresis of Sense Voltage
- Wide Operating Supply-Voltage Range: 1.8 V to 40 V
- Wide Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
- Low Power Consumption: ICC = 0.6 mA Typical, VCC = 40 V
The TL7700 is a bipolar integrated circuit designed for use as a reset controller in microcomputer and microprocessor systems. The SENSE voltage can be set to any value greater than 0.5 V using two external resistors.
Circuit function is very stable, with supply voltage in the 1.8-V to 40-V range. Minimum supply current allows use with ac line operation, portable battery operation, and automotive applications. The TL7700 device is designed for operation from –40°C to 85°C.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TL7700 Supply-Voltage Supervisor 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2016年 8月 31日 | ||
选择指南 | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 |
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
TIDA-00741 — 面向 PoE PD 应用的 UPOE 高效反激转换器 (12V/3.8A) 参考设计
TIDA-00741 使用两个 TPS2378 PD 控制器,为 51W 非标准 PoE PD 应用提供强制 4 对 UPOE 解决方案。它在一个支持 12V (3.8A) 的高效率、瞬变响应(驱动)良好的同步反激式转换器中整合了 UCC2897A 控制器。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点