THS7530
- 低噪声:Vn = 1.1nV/√Hz, 噪声系数 = 9dB
- 低失真:
- 频率为 32MHz 时:HD2 = –65dBc,HD3 = –61dBc
- 频率为 70MHz 时:IMD3 = –62dBc,OIP3 = 21dBm
- 300MHz 带宽
- 连续可变增益范围:11.6dB 至 46.5dB
- 增益斜坡:38.8dB/V
- 全差分输入和输出
- 输出共模电压控制
- 输出电压限制
THS7530 器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCom III SiGe 互补双极工艺制造。THS7530 是一款带有压控增益的直流耦合高带宽放大器。该放大器具有高阻抗差分输入和低阻抗差分输出,提供高带宽增益控制、输出共模控制和输出电压钳位功能。
带宽为 300MHz 时信号通道性能卓越 ,而带宽为 32MHz 且 1VPP 输出到 400Ω 时会出现 –61dBc 的三次谐波失真。
增益控制(单位:dB)呈线性变化。在 0V 至 0.9V 电压范围内,增益以 38.8dB/V 的斜率由 11.6dB 变化为 46.5dB。
输出电压限制功能用于限制输出电压摆幅并避免后续级发生饱和。
该器件可在 工业级温度范围内(–40°C 至 + 85°C)额定运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | THS7530 高速全差分连续可变增益放大器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 3月 30日 |
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
EVM 用户指南 | THS7530EVM (Rev. A) | 2010年 4月 2日 | ||||
应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
THS7530EVM — THS7530 评估模块
The THS7530 EVM provides 50 ohm input and output termination for easy evaluation with common 50 ohm test equipment.
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点