THS3001

正在供货

420MHz 电流反馈放大器

alarm通知 立即订购

产品详情

Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 9 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 33 GBW (typ) (MHz) 420 BW at Acl (MHz) 420 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6500 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 6.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 73 Input bias current (max) (pA) 10000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Iout (typ) (mA) 120 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 80 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 9 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 33 GBW (typ) (MHz) 420 BW at Acl (MHz) 420 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 6500 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 6.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 73 Input bias current (max) (pA) 10000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 5 Iout (typ) (mA) 120 2nd harmonic (dBc) 80 3rd harmonic (dBc) 80 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 10
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 高速:
    • 420MHz 带宽(G = 1,–3dB)
    • 6500V/µs 压摆率
    • 40ns 稳定时间 (0.1%)
  • 高输出驱动:IO = 100mA
  • 出色的视频性能
    • 115MHz 带宽(0.1dB,G = 2)
    • 差分增益为 0.01%
    • 0.02° 差分相位
  • 3mV(最大值)低输入失调电压
  • 极低失真:
    • f = 1MHz 时为 THD = –96dBc
    • f = 10MHz 时为 THD = –80dBc
  • 宽电压范围的电源:
    • VCC = ±4.5V 至 ±16V
  • 提供评估模块
  • 高速:
    • 420MHz 带宽(G = 1,–3dB)
    • 6500V/µs 压摆率
    • 40ns 稳定时间 (0.1%)
  • 高输出驱动:IO = 100mA
  • 出色的视频性能
    • 115MHz 带宽(0.1dB,G = 2)
    • 差分增益为 0.01%
    • 0.02° 差分相位
  • 3mV(最大值)低输入失调电压
  • 极低失真:
    • f = 1MHz 时为 THD = –96dBc
    • f = 10MHz 时为 THD = –80dBc
  • 宽电压范围的电源:
    • VCC = ±4.5V 至 ±16V
  • 提供评估模块

THS3001 是一款高速电流反馈运算放大器,此放大器非常适合于通信、成像、和高质量视频应用。这个器件为要求出色瞬态响应的大信号应用提供 6500V/µs 极快压摆率、420MHz 带宽和 40ns 稳定时间。此外,THS3001 以 –96dBc 的极低失真运行,这使得该器件非常适合无线通信基站、超快 ADC 或 DAC 缓冲器等应用。

THS3001 是一款高速电流反馈运算放大器,此放大器非常适合于通信、成像、和高质量视频应用。这个器件为要求出色瞬态响应的大信号应用提供 6500V/µs 极快压摆率、420MHz 带宽和 40ns 稳定时间。此外,THS3001 以 –96dBc 的极低失真运行,这使得该器件非常适合无线通信基站、超快 ADC 或 DAC 缓冲器等应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THS3001 420MHz 高速电流反馈放大器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 1月 13日
技术文章 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications 2011年 10月 5日
应用手册 Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers 2011年 6月 30日
应用手册 A Numerical Solution to an Analog Problem 2010年 4月 25日
应用手册 Wireline Data Transmission and Reception 2010年 1月 27日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日
应用手册 Analysis of the Sallen-Key Architecture (Rev. B) 2002年 9月 13日
应用手册 THS3001 SPICE Model Performance 1999年 10月 28日
应用手册 Building a Simple SPICE Model for the THS3001 1999年 4月 15日
应用简报 Driving Capacitance with the THS3001 1999年 4月 12日
应用手册 Gain Block Analysis For The THS3001 1999年 3月 22日
用户指南 THS3001 EVM User's Guide (Rev. A) 1999年 3月 11日
应用手册 Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps 1998年 11月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC900EVM — DAC900 10 位、165MSPS 数模转换器 (DAC) 评估模块

DAC900 评估模块 (EVM) 适用于评估 10 位高速
CMOS 接口 DAC900。该 EVM 只需极少的简单外部组件,更大限度地降低了系统成本和功耗。
用户指南: PDF
从分销商处购买
评估板

DAC902EVM — DAC902 12 位、165MSPS 数模转换器 (DAC) 评估模块

DAC902 评估模块 (EVM) 适用于评估 12 位高速
CMOS 接口 DAC902。该 EVM 只需极少的简单外部组件,更大限度地降低了系统成本和功耗。
用户指南: PDF
从分销商处购买
评估板

DAC904EVM — DAC904 14 位、165MSPS 数模转换器 (DAC) 评估模块

DAC904 评估模块 (EVM) 适用于评估 14 位高速
CMOS 接口 DAC904。该 EVM 只需极少的简单外部组件,更大限度地降低了系统成本和功耗。
用户指南: PDF
从分销商处购买
评估板

THS3001EVM — THS3001 高速放大器评估模块

TI offers designers a complete line of high speed amplifier evaluation modules (EVMs). The TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier EVM is a complete high-speed amplifier circuit. It consisits of the TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier IC, along with a (...)

用户指南: PDF
仿真模型

THS3001 PSpice Model (Rev. A)

SLOJ001A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP10651 — 适用于 12V 电池的 2.2MHz 开关、同步分离电源参考设计(具备全套保护功能)

PMP10651 是一种低噪声多路输出 SMPS 设计,其中在反相降压-升压 Fly-buck 拓扑结构中采用 LM53603 来产生多个噪声敏感型应用(如供电高速视频放大器、射频放大器、精密低噪声放大器等)所需的正负电源。此设计接受 7Vin 至 15Vin 直流输入电压(通过 12V 铅酸电池),可提供 +12V (500mA)、-12V (500mA)、5V (400mA) 和 3.3V (150mA) 输出。它采用小型尺寸,是使用反激式或推挽式转换器的价格低廉且更高效的解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频