数据表
TCA8418
- 工作电源电压范围:1.65V 至 3.6V
- 可借助 18 个通用输入输出 (GPIO) 支持 80 个按钮
- 支持 QWERTY 键盘操作和通用输入输出 (GPIO) 扩展
- 低待机(空闲)电流消耗:3µA
- 支持 1MHz 快速模式加上 I2C 总线
- 10 字节先入先出 (FIFO) 可存储 10 次按键按压和释放操作
- 开漏电路低电平有效中断输出
- 集成消抖时间为 50µs
- 施密特触发器操作可在 SCL 和 SDA 输入端实现缓慢输入转换和更好的开关噪声抗扰度:1.8V 时的 Vhys 典型值为 0.18V
- 锁断性能超过 200mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 全部 18 个 GPIO 引脚和非 GPIO 引脚上的 ESD 保护均超出 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 器件充电模型 (C101)
TCA8418 是一款具有集成 ESD 保护的键盘扫描器件。它能够在 1.65V 至 3.6V 电源电压下运行,具有 18 个 GPIO。这些 GPIO 可通过 I2C 接口支持多达 80 个按键。
按键控制器可对输入进行消抖以及保持用于存储按键按压和释放事件的 10 字节 FIFO。该 FIFO 借助溢出绕回功能可存储多达 10 个按键事件。中断 (INT) 输出可配置为在发生按键按压和按键释放事件时,或这些事件达到最大速率时报警。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有集成 ESD 保护的 TCA8418 I2C 控制型键盘扫描 IC 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 7月 20日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
应用手册 | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 | |||
EVM 用户指南 | TCA8418E Keypad Scan EVM User's Guide | 2014年 8月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCA8418E-EVM — TCA8418E-EVM 集成 ESD 保护的 I2C 控制键盘扫描 IC 评估模块
TCA8418E-EVM 是一款旨在证明 TCA8418E 键盘扫描 IC 的主要扫描功能的评估板。该 EVM 附带 9 个以行/列矩阵形式配置的按钮,可轻松执行测试。此外,如果需要更多行或列,客户可以利用 10x2 插座将 TCA8418E-EVM 的功能展开到定制板或键盘上。TCA8418E-EVM 可通过 I2C 接头或 LaunchPad 进行控制,后者可以与 TCA8418-EVM GUI 实现对接。TCA8418E-EVM 可由 MSP430 LaunchPad 或外部电源供电。
用户指南: PDF
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00818 — 移动销售点 (mPOS) 电源参考设计
TIDA-00818 是一款移动销售点 (mPOS) 参考设计,具有 1S1P 锂离子电池架构,可减小系统尺寸并降低成本。使用集成负载开关来降低待机功耗并最大程度地延长电池寿命,从而实现单节电池架构。还具有 USB Type-C 充电端口,支持更高的电力输送,而且可以最大程度地缩短充电时间。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。