TAS5825M
- 灵活的音频 I/O:
- 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 和 192kHz 采样速率
- I2S、LJ、RJ 或 TDM
- 用于音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT
- 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
- 高效 D 类运行模式
- 电源效率高于 90%,RDS(on) 为 90mΩ
- 低静态电流,PVDD=12V 时小于 20mA
- 支持多路输出配置
- 1 × 53W,1.0 模式(4Ω,22V,THD+N=1%)
- 1 × 65W,1.0 模式(4Ω,22V,THD+N=10%)
- 2 × 30W,2.0 模式(8Ω,24V,THD+N=1%)
- 2 × 38W,2.0 模式(8Ω,24V,THD+N=10%)
- 优异的音频性能:
- 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%
- SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 35 µVRMS
- 灵活处理特性
- 3 频带高级 DRC + AGL,2 × 15 BQ,
- 声场定位器 (SFS)、电平计
- 96kHz、192kHz 处理器采样
- 动态 EQ、低音增强和扬声器过热/偏移保护
- 灵活的电源配置
- PVDD:4.5V 至 26.4V
- DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
- 出色的集成式自保护功能:
- 过流错误 (OCE)
- 逐周期电流限制
- 过热警告 (OTW)
- 过热错误 (OTE)
- 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
- 可轻松进行系统集成
- I2C 软件控制
- 减小了解决方案尺寸
- 小型 5 x 5mm 封装
- 与开环器件相比,所需的无源器件更少
- 大多数应用都不需要体积较大的电解电容器或大型电感器
TAS5825M 是一款立体声、高性能闭环 D 类放大器,具有集成的音频处理器,支持高达 192kHz 的频率。
强大的音频 DSP 内核支持多种先进的音频处理流程,例如 2×15 BQ、3 频带 DRC、全频带 AGL(自动增益限制器)、智能放大器算法(过热和偏移保护)、低音增强、定位器、THD 管理器、PVDD 跟踪和热折返。 TAS5825M 具有 48kHz 或 96kHz 架构,集成的 SRC(采样率转换器)可检测到输入采样率并自动将输入采样转换为 DSP 目标采样率,从而避免音频伪影。
Request more information
PurePath™ Console 3, TAS6424L-Q1 GUI and other design resources are available. Request now
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS5825M 具有 192kHz 扩展音频处理能力的 4.5V 至 26.4V、38W 立体声、无电感器、数字输入、闭环 D 类音频放大器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2023年 1月 30日 |
应用简报 | 使用超声波通过 TAS5825M 进行存在检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 22日 | |
应用手册 | TAS5825M 的 EMC 设计注意事项 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |
技术文章 | How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home | PDF | HTML | 2021年 5月 3日 | |||
白皮书 | Audio Innovation: Trends in Automotive, Smart Home and Pro Audio Applications | 2019年 8月 21日 | ||||
应用手册 | General Tuning Guide for TAS58xx Family | 2019年 5月 28日 | ||||
应用手册 | TAS5825M Advanced Features | 2018年 12月 6日 | ||||
应用手册 | Load TAS5825M Configurations from EEPROM via SPI | 2018年 8月 10日 | ||||
应用手册 | TAS5825M Process Flows (Rev. A) | 2018年 7月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PUREPATH-CMBEVM — 用于音频放大器的 PurePath 控制台母板
PurePath™ 控制台母板 (PurePath-CMBEVM) 可在 TI 最新的 PurePath 控制台 GUI 与受支持的 TI 数字和混合信号音频评估模块(包括音频放大器和音频转换器)之间提供无缝接口。
PurePath-CMBEVM 以独立电路板的形式提供。它并不包括在任何产品 EVM 中。
TAS5825MEVM — 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块
TAS5825MEVM 展示了 TI 全新的数字输入 D 类闭环放大器 TAS5825M,后者可实现高达 192kHz 的采样速率,同时增强了处理能力。该 EVM 与 PurePath 控制台母板 (PUREPATH-CMBEVM) 和 PurePath 控制台 3 软件 (PUREPATHCONSOLE) 配合使用。该 EVM 提供了两个 TAS5825M 器件,使用户能够使用多种处理流程评估采用单声道、立体声或 2.1 输出配置的系统。PVDD 电源是通过 TAS5825MEVM 提供的,并在 PUREPATH-CMBEVM 上调节为 5VDC 和 (...)
TAS5825MEVM-SB — 适用于 TAS5825M 和 TAS5720M 可扩展 2.1 声道音频放大器的评估板
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-060026 — 可扩展 2.1 声道音频放大器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。