TAS5805M

正在供货

具有处理功能的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 23 SNR (dB) 107 THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Iq (typ) (mA) 16.5 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 23 SNR (dB) 107 THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Iq (typ) (mA) 16.5 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 Operating temperature range (°C) -25 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 支持多路输出配置
    • 2.0 模式(8Ω,21V,THD+N=1%)下可提供 2 × 23W 的功率
    • 单声道模式(4Ω,21V,THD+N=1%)下可提供 45W 的功率
  • 优异的音频性能
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 条件下 THD+N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 107dB(A 加权),噪声级别 < 40µVRMS
  • 低静态电流(混合调制)
    • PVDD = 13.5V 且使用 22µH + 0.68µF 滤波器的情况下为 16.5mA
  • 灵活的电源配置
    • PVDD:4.5V 至 26.4V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 灵活的音频 I/O
    • I2S、LJ、RJ、TDM、3 线数字音频接口(无需 MCLK)
    • 支持 32、44.1、48、88.2、96kHz 采样速率
    • 可支持音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT
  • 增强的音频处理能力
    • 多频带高级 DRC 和 AGL
    • 2×15 个 BQ
    • 热折返、直流阻断
    • 输入混合器、输出交叉开关
    • 电平计
    • 5 个 BQ + 单频带 DRC + THD 管理器(用于低音炮通道)
    • 声场定位器 (SFS) 选项
  • 集成式自保护
    • 邻近的引脚对引脚短路不会造成损坏
    • 过流错误 (OCE)
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热错误 (OTE)
    • 欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
  • 可轻松进行系统集成
    • I2C 软件控制
    • 解决方案尺寸更小
      • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
      • 对于 PVDD ≤ 14V 的大多数情况,可实现无电感器操作(铁氧体磁珠)
  • 支持多路输出配置
    • 2.0 模式(8Ω,21V,THD+N=1%)下可提供 2 × 23W 的功率
    • 单声道模式(4Ω,21V,THD+N=1%)下可提供 45W 的功率
  • 优异的音频性能
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 条件下 THD+N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 107dB(A 加权),噪声级别 < 40µVRMS
  • 低静态电流(混合调制)
    • PVDD = 13.5V 且使用 22µH + 0.68µF 滤波器的情况下为 16.5mA
  • 灵活的电源配置
    • PVDD:4.5V 至 26.4V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 灵活的音频 I/O
    • I2S、LJ、RJ、TDM、3 线数字音频接口(无需 MCLK)
    • 支持 32、44.1、48、88.2、96kHz 采样速率
    • 可支持音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT
  • 增强的音频处理能力
    • 多频带高级 DRC 和 AGL
    • 2×15 个 BQ
    • 热折返、直流阻断
    • 输入混合器、输出交叉开关
    • 电平计
    • 5 个 BQ + 单频带 DRC + THD 管理器(用于低音炮通道)
    • 声场定位器 (SFS) 选项
  • 集成式自保护
    • 邻近的引脚对引脚短路不会造成损坏
    • 过流错误 (OCE)
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热错误 (OTE)
    • 欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
  • 可轻松进行系统集成
    • I2C 软件控制
    • 解决方案尺寸更小
      • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
      • 对于 PVDD ≤ 14V 的大多数情况,可实现无电感器操作(铁氧体磁珠)

TAS5805M 是一款高效立体声闭环 D 类放大器,可提供具有低功率耗散和丰富声音的低成本数字输入解决方案。该器件的集成音频处理器和 96kHz 架构支持高级音频处理流程(包括 SRC、每通道 15 个 BQ、音量控制、音频混合、3 频带 4 阶 DRC、全频带 AGL、THD 管理器和电平计)。

TAS5805M 采用 TI 的专有混合调制方案,消耗超低的静态电流(13.5V PVDD 下为 16.5mA),从而能够延长便携式音频应用中的电池寿命。凭借先进的 EMI 抑制技术,设计人员可以利用廉价的铁氧体磁珠滤波器来减小布板空间并降低系统成本。

TAS5805M 是一款高效立体声闭环 D 类放大器,可提供具有低功率耗散和丰富声音的低成本数字输入解决方案。该器件的集成音频处理器和 96kHz 架构支持高级音频处理流程(包括 SRC、每通道 15 个 BQ、音量控制、音频混合、3 频带 4 阶 DRC、全频带 AGL、THD 管理器和电平计)。

TAS5805M 采用 TI 的专有混合调制方案,消耗超低的静态电流(13.5V PVDD 下为 16.5mA),从而能够延长便携式音频应用中的电池寿命。凭借先进的 EMI 抑制技术,设计人员可以利用廉价的铁氧体磁珠滤波器来减小布板空间并降低系统成本。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TAS5822M 正在供货 具有 96kHz 增强处理能力的 35W、无电感器、数字输入、立体声闭环 D 类放大器 TAS5822M is capable of higher output power and efficiency

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有增强处理能力和低功率损耗的 TAS5805M 23W、无电感器、数字输入、立体声、闭环 D 类音频放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 1月 29日
技术文章 关于Class D 音频功放在不同工作模式下的启动电流的分析 PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用手册 TAS5805M 在1.1模式下EQ资源扩充及音量单独控制方法 2022年 4月 6日
白皮书 如何选择 D 类音频放大器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 11日
应用手册 TAS5805M, TAS5806M, and TAS5806MD Process Flows (Rev. A) 2019年 7月 3日
应用手册 General Tuning Guide for TAS58xx Family 2019年 5月 28日
应用手册 Thermal design considerations for TAS5805M Class-D audio amplifier 2019年 1月 25日
应用简报 TAS5805M Transition Guide – from TAS5707, TAS5733L, TAS5751M 2018年 11月 14日
应用手册 Minimize Idle Current in Portable Audio With TAS5805M Hybrid Mode 2018年 5月 23日
EVM 用户指南 TAS5805M Evaluation Module 2018年 5月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5805MEVM — TAS5805M 具有增强型处理功能的数字输入立体声闭环 D 类放大器 EVM

着手实施时,请执行以下步骤:

第 1 步:硬件
订购 TAS5805M 评估模块

第 2 步:软件 
申请访问 PurePath™ Console 3 和 TAS5805M 软件

第 3 步:培训
下载 TAS5805M 评估模块用户指南
阅读“TAS58xx 系列通用调优指南”应用手册
阅读“TAS5805M、TAS5806M 和 TAS5806MD 处理流程”应用手册

TAS5805MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器。TAS5805M 是具有增强处理能力和较低空闲功率损耗的数字输入立体声 D 类音频放大器。TAS5805MEVM 是一款独立的 EVM,它具有单路电源输入、通过 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TAC5111 Low-power mono audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5111-Q1 具有 102dB 动态范围 ADC 和 106dB DAC 的汽车级低功耗单声道音频编解码器 TAC5112 Low-power stereo audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5112-Q1 具有 102dB 动态范围 ADC 和 106dB DAC 的汽车级低功耗立体声音频编解码器 TAC5211 High-performance mono audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212 High-performance stereo audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212-Q1 具有 115dB 动态范围 ADC 和 120dB DAC 的汽车级低功耗立体声音频编解码器 TAC5311-Q1 具有 102dB 动态范围 ADC、106dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器 TAC5312-Q1 具有 102dB 动态范围 ADC、106dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器 TAC5411-Q1 具有 110dB 动态范围 ADC、120dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器 TAC5412-Q1 具有 110dB 动态范围 ADC、120dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器 TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低功耗立体声音频编解码器
音频 DAC
PCM5142 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 112dB 音频立体声 DAC PCM5242 4.2VRMS DirectPath™、32 位、384kHz、114dB 音频立体声 DAC TAD5112 Low-power stereo audio DAC with 110dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5112-Q1 具有 106dB 动态范围的汽车级低功耗立体声音频 DAC TAD5212 High-performance stereo audio DAC with 120dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5212-Q1 具有 120dB 动态范围的汽车级低功耗立体声音频 DAC PCM1690 具有差动输出的 113dB SNR 8 通道音频 DAC
音频 ADC
PCM1841-Q1 汽车级、四通道、32 位、192kHz 音频模数转换器 (ADC) PCM3120-Q1 汽车级立体声、106dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM3140-Q1 具有 106dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM5120-Q1 汽车类、立体声、120dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM5140-Q1 具有 120dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM6120-Q1 汽车级立体声、123dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM6140-Q1 具有 122dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCMD3140-Q1 汽车级、127dB SNR、768kHz、四通道、PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器 PCMD3180-Q1 汽车级八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 TAA5212 High-performance stereo audio ADC with 119dB dynamic range and configurable digital filters TAA5412-Q1 具有 110dB 动态范围、高压输入集成 HV-MICBIAS 和诊断功能的汽车级立体声音频 ADC PCMD3180 八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 PCMD3140 四通道 PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器
耳机放大器
TPA6166A2 具有附件检测的 43mW 立体声模拟输入耳机放大器
扬声器放大器
TAS2110 具有集成 11V H 类升压的 6.1W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器 TAS2552 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成8.5V 升压的 4W 数字/模拟输入智能放大器 TAS2555 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2557 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2559 具有集成扬声器保护和立体声处理功能的 5.7W 数字输入智能放大器 TAS2560 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成 8.5V H 类升压的 5.6W 数字输入智能放大器 TAS2562 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 TAS2563 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 TAS2564 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 13V H 类升压的 7W 数字输入智能放大器 TAS2572 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器 TAS2764 具有 I/V 检测功能、用于扬声器保护和多级电源的 13W 数字输入 2.3V 至 16V 智能放大器 TAS2770 具有用于扬声器保护的 I/V 检测功能的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器 TAS2780 具有 I/V 检测功能、提供扬声器保护的 25W 数字输入、4.5V 至 24V 6A 峰值智能放大器 TAS2781 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器 TAS5729MD 带 HP 的 12W 立体声、24W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入开环 D 类音频放大器 TAS5731 支持 2.1 声道的 20W 立体声、41W 单声道、8V 至 21.5V、数字输入开环 D 类音频放大器 TAS5733L 具有 EQ 和 AGL 功能的 10W 立体声、20W 单声道、8V 至 16.5V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5751M 带 EQ 和 AGL 功能的 25W 立体声、40W 单声道、8V 至 26.4V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5754M 40W 立体声、61W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5756M 30W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760L 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760LD 带集成耳机的 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760M 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760M-Q1 汽车级 25W、双通道、4.5V 至 26.4V 电源数字输入 D 类音频放大器 TAS5760MD 带集成耳机的 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类音频放大器 TAS5766M 50W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5780M 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5782M 具有处理功能的 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5805M 具有处理功能的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5822M 具有 96kHz 增强处理能力的 35W、无电感器、数字输入、立体声闭环 D 类放大器 TAS5825M 具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5825P 具有超低空闲电流和出色效率的 4.5V 至 26.4V H 类控制数字输入 D 类音频放大器 TAS6422-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 75W、2MHz、2 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424-Q1 汽车类 75W、2MHz、4 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424E-Q1 汽车类 75W、2MHz、四通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424L-Q1 具有负载突降保护功能的汽车类 27W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 数字输入 D 类音频放大器 TPA6404-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 45W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 电源模拟输入 D 类音频放大器
压电式扬声器驱动器/接收器
DRV5825P 具有智能 I/V 保护的 4.5V 至 26.4V、7.5A 立体声、15A 单声道、数字输入压电式驱动器
硬件开发
评估板
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 具有 106dB SNR 的立体声通道 768kHz Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC3120Q1EVM-PDK 适用于 PCM3120-Q1 具有 106dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 具有 120dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC5120Q1EVM-PDK 适用于 PCM5120-Q1 具有 120dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 具有 123dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC6120Q1EVM-PDK 适用于 PCM6120-Q1 具有 123dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 PCM1809EVM PCM1809 评估模块 PCMD3140Q1EVM-PDK 适用于 PCMD3140-Q1 四通道 PDM 输入至 TDM 或 I²S 输出转换器的评估模块 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2) TAS2555YZEVM TAS2555 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2557EVM 具有 H 类升压和扬声器感应功能的 TAS2557 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2559EVM TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2560EVM TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块 TAS2770EVM 适用于 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块 TAS2781EVM 适用于 TAS2781 具有数字输入和扬声器 IV 检测功能的单声道 D 级音频放大器的评估模块 TAS3251EVM TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器评估模块 TAS5721EVM TAS5721 评估模块 TAS5733LEVM TAS5733L 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块 TAS5751MEVM TAS5751M 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块 TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 输入闭环音频放大器评估模块 TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 输入闭环音频放大器评估模块 TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 评估模块 TAS5782MEVM TAS5782M 采用 96kHz 处理架构的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块 TAS5805MEVM TAS5805M 具有增强型处理功能的数字输入立体声闭环 D 类放大器 EVM TAS5825MEVM 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块
支持软件

TAS5805-SW TAS5805 GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS5805 GUI and software for PurePath™ Console 3
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器放大器
TAS5805M 具有处理功能的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS5805MEVM TAS5805M 具有增强型处理功能的数字输入立体声闭环 D 类放大器 EVM
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频