产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16.5 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 21 SNR (dB) 100 THD + N at 1 kHz (%) 0.09 Iq (typ) (mA) 27 Control interface Hardware, Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 16.5 Sampling rate (max) (kHz) 192 Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16.5 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 21 SNR (dB) 100 THD + N at 1 kHz (%) 0.09 Iq (typ) (mA) 27 Control interface Hardware, Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 16.5 Sampling rate (max) (kHz) 192 Operating temperature range (°C) -25 to 85
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 音频 I/O 配置:
    • 单路立体声 I²S 输入
    • 立体声桥接负载 (BTL) 或单声道并行桥接负载 (PBTL) 运行
    • 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样速率
    • 耳机放大器/线路驱动器
  • 常规运行 特性:
    • 可选硬件或软件控制
    • 集成数字输出削波器
    • 可编程 I²C 地址(1101100[R/W] 或 1101101[R/W])
    • 闭环放大器架构
    • 可调节扬声器放大器开关频率
  • 稳定性 特性:
    • 时钟误差、直流和短路保护
    • 过热保护和可编程过流保护
  • 音频性能(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN[1:0] 引脚 = 01)”
    • 闲置通道噪声 = 65µVrms(输入信噪比)
    • THD+N = 0.09%(功率为 1W,频率为 1kHz)
    • SNR = 100dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
  • 音频 I/O 配置:
    • 单路立体声 I²S 输入
    • 立体声桥接负载 (BTL) 或单声道并行桥接负载 (PBTL) 运行
    • 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样速率
    • 耳机放大器/线路驱动器
  • 常规运行 特性:
    • 可选硬件或软件控制
    • 集成数字输出削波器
    • 可编程 I²C 地址(1101100[R/W] 或 1101101[R/W])
    • 闭环放大器架构
    • 可调节扬声器放大器开关频率
  • 稳定性 特性:
    • 时钟误差、直流和短路保护
    • 过热保护和可编程过流保护
  • 音频性能(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN[1:0] 引脚 = 01)”
    • 闲置通道噪声 = 65µVrms(输入信噪比)
    • THD+N = 0.09%(功率为 1W,频率为 1kHz)
    • SNR = 100dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)

TAS5760LD 是一款立体声 I2S 输入器件,包括硬件和软件 (I²C) 控制模式、集成数字削波器、多种增益选项和宽电源工作范围,适用于多种 应用。TAS5760LD 的标称工作电源电压为 4.5V 至 15V 直流。该器件配有集成 DirectPath™ 耳机放大器和线路驱动器,可提高系统级集成度并降低解决方案总成本。

输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 120mΩ RDS(ON) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,热增强型 48-Pin TSSOP 封装在现代消费类电子器件中更高的环境温度下能够发挥出色的工作性能。

整个 TAS5760xx 系列均采用 48-Pin TSSOP 封装,并且所有系列成员器件之间彼此引脚到引脚兼容。另外,对于可能不需要耳机/线路驱动器且 不要求引脚至引脚兼容, 但希望解决方案实现最小化的应用,TAS5760M 和 TAS5760L 器件可采用 32 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。TAS5760xx 系列所有器件的 I2C 寄存器映射是相同的,这样一来,当需要根据系统级要求更换器件时,可以减少二次开发的工作量。

TAS5760LD 是一款立体声 I2S 输入器件,包括硬件和软件 (I²C) 控制模式、集成数字削波器、多种增益选项和宽电源工作范围,适用于多种 应用。TAS5760LD 的标称工作电源电压为 4.5V 至 15V 直流。该器件配有集成 DirectPath™ 耳机放大器和线路驱动器,可提高系统级集成度并降低解决方案总成本。

输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 120mΩ RDS(ON) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,热增强型 48-Pin TSSOP 封装在现代消费类电子器件中更高的环境温度下能够发挥出色的工作性能。

整个 TAS5760xx 系列均采用 48-Pin TSSOP 封装,并且所有系列成员器件之间彼此引脚到引脚兼容。另外,对于可能不需要耳机/线路驱动器且 不要求引脚至引脚兼容, 但希望解决方案实现最小化的应用,TAS5760M 和 TAS5760L 器件可采用 32 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。TAS5760xx 系列所有器件的 I2C 寄存器映射是相同的,这样一来,当需要根据系统级要求更换器件时,可以减少二次开发的工作量。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 PurePath™ Console、TAS5760LD GUI 和其他设计资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS5760LD具有 DirectPath™ 耳机和线路驱动器的通用 I2S 输入 D 类放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 3月 28日
应用手册 TAS5760LD Line Driver Pop Noise Design Consideration on Subwoofer PDF | HTML 2020年 4月 9日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
EVM 用户指南 TAS5760xxEVM User's Guide (Rev. A) 2013年 12月 19日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PUREPATH-CMBEVM — 用于音频放大器的 PurePath 控制台母板

PurePath™ 控制台母板 (PurePath-CMBEVM) 可在 TI 最新的 PurePath 控制台 GUI 与受支持的 TI 数字和混合信号音频评估模块(包括音频放大器和音频转换器)之间提供无缝接口。

PurePath-CMBEVM 以独立电路板的形式提供。它并不包括在任何产品 EVM 中。

TI.com 上无现货
评估板

TAS5760XXEVM — TAS5760M/MD/L/LD 评估模块

TAS5760xxEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器。TAS5760 是一种具有集成式耳机放大器的单芯片 I2S 输入 D 类立体声放大器。EVM 与 PurePathTM 控制台母板 (PCMB) 配合使用。

通过 TAS5760xxEVM 提供 PVDD 电源并在 PCMB 上将该电源调整到 5VDC 和 3.3VDC。PCMB 为 TAS5760xxEVM 提供 I2S、I2C 和 3.3VDC。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TAC5111 Low-power mono audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5111-Q1 具有 102dB 动态范围 ADC 和 106dB DAC 的汽车级低功耗单声道音频编解码器 TAC5112 Low-power stereo audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5112-Q1 具有 102dB 动态范围 ADC 和 106dB DAC 的汽车级低功耗立体声音频编解码器 TAC5211 High-performance mono audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212 High-performance stereo audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212-Q1 具有 115dB 动态范围 ADC 和 120dB DAC 的汽车级低功耗立体声音频编解码器 TAC5311-Q1 具有 102dB 动态范围 ADC、106dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器 TAC5312-Q1 具有 102dB 动态范围 ADC、106dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器 TAC5411-Q1 具有 110dB 动态范围 ADC、120dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器 TAC5412-Q1 具有 110dB 动态范围 ADC、120dB DAC、高压输入和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器 TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低功耗立体声音频编解码器
音频 DAC
PCM5142 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 112dB 音频立体声 DAC PCM5242 4.2VRMS DirectPath™、32 位、384kHz、114dB 音频立体声 DAC TAD5112 Low-power stereo audio DAC with 110dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5112-Q1 具有 106dB 动态范围的汽车级低功耗立体声音频 DAC TAD5212 High-performance stereo audio DAC with 120dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5212-Q1 具有 120dB 动态范围的汽车级低功耗立体声音频 DAC PCM1690 具有差动输出的 113dB SNR 8 通道音频 DAC
音频 ADC
PCM1841-Q1 汽车级、四通道、32 位、192kHz 音频模数转换器 (ADC) PCM3120-Q1 汽车级立体声、106dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM3140-Q1 具有 106dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM5120-Q1 汽车类、立体声、120dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM5140-Q1 具有 120dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM6120-Q1 汽车级立体声、123dB SNR、768kHz、低功耗、软件控制型音频 ADC PCM6140-Q1 具有 122dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCMD3140-Q1 汽车级、127dB SNR、768kHz、四通道、PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器 PCMD3180-Q1 汽车级八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 TAA5212 High-performance stereo audio ADC with 119dB dynamic range and configurable digital filters TAA5412-Q1 具有 110dB 动态范围、高压输入集成 HV-MICBIAS 和诊断功能的汽车级立体声音频 ADC PCMD3180 八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器 PCMD3140 四通道 PDM 输入到 TDM 或 I²S 输出转换器
耳机放大器
TPA6166A2 具有附件检测的 43mW 立体声模拟输入耳机放大器
扬声器放大器
TAS2110 具有集成 11V H 类升压的 6.1W 单声道数字输入 D 类扬声器放大器 TAS2552 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成8.5V 升压的 4W 数字/模拟输入智能放大器 TAS2555 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2557 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2559 具有集成扬声器保护和立体声处理功能的 5.7W 数字输入智能放大器 TAS2560 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成 8.5V H 类升压的 5.6W 数字输入智能放大器 TAS2562 具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 TAS2563 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 TAS2564 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 13V H 类升压的 7W 数字输入智能放大器 TAS2572 具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器 TAS2764 具有 I/V 检测功能、用于扬声器保护和多级电源的 13W 数字输入 2.3V 至 16V 智能放大器 TAS2770 具有用于扬声器保护的 I/V 检测功能的 20W 数字输入 4.5V 至 18V 智能放大器 TAS2780 具有 I/V 检测功能、提供扬声器保护的 25W 数字输入、4.5V 至 24V 6A 峰值智能放大器 TAS2781 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器 TAS5729MD 带 HP 的 12W 立体声、24W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入开环 D 类音频放大器 TAS5731 支持 2.1 声道的 20W 立体声、41W 单声道、8V 至 21.5V、数字输入开环 D 类音频放大器 TAS5733L 具有 EQ 和 AGL 功能的 10W 立体声、20W 单声道、8V 至 16.5V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5751M 带 EQ 和 AGL 功能的 25W 立体声、40W 单声道、8V 至 26.4V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5754M 40W 立体声、61W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5756M 30W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760L 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760LD 带集成耳机的 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760M 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760M-Q1 汽车级 25W、双通道、4.5V 至 26.4V 电源数字输入 D 类音频放大器 TAS5760MD 带集成耳机的 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类音频放大器 TAS5766M 50W 立体声、100W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5780M 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5782M 具有处理功能的 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5805M 具有处理功能的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5822M 具有 96kHz 增强处理能力的 35W、无电感器、数字输入、立体声闭环 D 类放大器 TAS5825M 具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5825P 具有超低空闲电流和出色效率的 4.5V 至 26.4V H 类控制数字输入 D 类音频放大器 TAS6422-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 75W、2MHz、2 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424-Q1 汽车类 75W、2MHz、4 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424E-Q1 汽车类 75W、2MHz、四通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424L-Q1 具有负载突降保护功能的汽车类 27W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 数字输入 D 类音频放大器 TPA6404-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 45W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 电源模拟输入 D 类音频放大器
压电式扬声器驱动器/接收器
DRV5825P 具有智能 I/V 保护的 4.5V 至 26.4V、7.5A 立体声、15A 单声道、数字输入压电式驱动器
硬件开发
评估板
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 具有 106dB SNR 的立体声通道 768kHz Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC3120Q1EVM-PDK 适用于 PCM3120-Q1 具有 106dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 具有 120dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC5120Q1EVM-PDK 适用于 PCM5120-Q1 具有 120dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 具有 123dB SNR 的立体声通道 768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块 ADC6120Q1EVM-PDK 适用于 PCM6120-Q1 具有 123dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块 PCM1809EVM PCM1809 评估模块 PCMD3140Q1EVM-PDK 适用于 PCMD3140-Q1 四通道 PDM 输入至 TDM 或 I²S 输出转换器的评估模块 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2) TAS2555YZEVM TAS2555 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2557EVM 具有 H 类升压和扬声器感应功能的 TAS2557 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2559EVM TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块 TAS2560EVM TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块 TAS2770EVM 适用于 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块 TAS2781EVM 适用于 TAS2781 具有数字输入和扬声器 IV 检测功能的单声道 D 级音频放大器的评估模块 TAS3251EVM TAS3251 175W 立体声/350W 单声道超高清数字输入 D 类放大器评估模块 TAS5721EVM TAS5721 评估模块 TAS5733LEVM TAS5733L 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块 TAS5751MEVM TAS5751M 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块 TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 输入闭环音频放大器评估模块 TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 输入闭环音频放大器评估模块 TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 评估模块 TAS5782MEVM TAS5782M 采用 96kHz 处理架构的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块 TAS5805MEVM TAS5805M 具有增强型处理功能的数字输入立体声闭环 D 类放大器 EVM TAS5825MEVM 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块
仿真模型

TAS5760M IBIS Model

SLOM360.ZIP (42 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DCA) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频