TAS5720A-Q1
- 符合汽车类 应用要求
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 最低电源电压低至 4.5V
- 可选硬件或软件控制
- 音频性能(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN[1:0] 引脚 = 00)
- 空闲通道噪声 = 69µVrms (A-Wtd)
- THD+N = 0.02% (1W/1kHz)
- SNR = 100dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
- 音频 I/O 配置:
- 单声道 I²S 输入
- 32、44.1、48、88.2、96kHz 采样速率
- 常规运行 功能:
- 集成数字输出削波器
- 可编程 I²C 地址(1101100[R/W] 或 1101101[R/W])
- 闭环放大器架构
- 稳定性 功能:
- 时钟误差、直流和短路保护
- 过热和可编程过流保护
TAS5720A-Q1 是一款单声道 I2S 输入 D 类音频放大器,适用于汽车紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、声学车辆警报系统 (AVAS) 和 EV/HEV 声音生成 应用。此器件提供高达 25W 的瞬时功率(负载为 4Ω,THD+N 为 10%,电源电压为 14.4V)。TAS5720A-Q1 还包括硬件和软件 (I²C) 控制模式、集成数字削波器、可选增益选项和宽电源工作范围(4.5V 至 26.4V)。
此器件采用热增强型 32-Pin TSSOP 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS5720A-Q1 1x25W 数字输入闭环汽车 D 类音频放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 5月 6日 |
EVM 用户指南 | TAS5760xxEVM User's Guide (Rev. A) | 2013年 12月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS5720A-Q1EVM — TAS5720A-Q1 1x20W 数字输入闭环汽车 D 类音频放大器评估模块
TAS5720A-Q1EVM 采用 TAS5720A-Q1 数字输入闭环车用 D 类音频放大器。EVM 与 PurePath 控制台母板 (PPCMB) 配合使用。它采用了一个可在 4.5V 至 26.4V 电源电压下工作的 TAS5720A-Q1 器件。TAS5720A-Q1EVM 只能以单声道 PBTL 模式运行。通过 TAS5720A-Q1EVM 提供 PVDD 电源,并在 PPCMB 上将该电源调整至 5VDC 和 3.3VDC。PPCMB 为 TAS5720A-Q1EVM 提供 I2S、I2C 和 3.3VDC。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。