产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 25 SNR (dB) 100 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 33 Control interface Hardware, Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 80 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 25 SNR (dB) 100 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 33 Control interface Hardware, Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 80 Operating temperature range (°C) -40 to 105
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 符合汽车类 应用要求
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
  • 最低电源电压低至 4.5V
  • 可选硬件或软件控制
  • 音频性能(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN[1:0] 引脚 = 00)
    • 空闲通道噪声 = 69µVrms (A-Wtd)
    • THD+N = 0.02% (1W/1kHz)
    • SNR = 100dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
  • 音频 I/O 配置:
    • 单声道 I²S 输入
    • 32、44.1、48、88.2、96kHz 采样速率
  • 常规运行 功能:
    • 集成数字输出削波器
    • 可编程 I²C 地址(1101100[R/W] 或 1101101[R/W])
    • 闭环放大器架构
  • 稳定性 功能:
    • 时钟误差、直流和短路保护
    • 过热和可编程过流保护
  • 符合汽车类 应用要求
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
  • 最低电源电压低至 4.5V
  • 可选硬件或软件控制
  • 音频性能(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN[1:0] 引脚 = 00)
    • 空闲通道噪声 = 69µVrms (A-Wtd)
    • THD+N = 0.02% (1W/1kHz)
    • SNR = 100dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
  • 音频 I/O 配置:
    • 单声道 I²S 输入
    • 32、44.1、48、88.2、96kHz 采样速率
  • 常规运行 功能:
    • 集成数字输出削波器
    • 可编程 I²C 地址(1101100[R/W] 或 1101101[R/W])
    • 闭环放大器架构
  • 稳定性 功能:
    • 时钟误差、直流和短路保护
    • 过热和可编程过流保护

TAS5720A-Q1 是一款单声道 I2S 输入 D 类音频放大器,适用于汽车紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、声学车辆警报系统 (AVAS) 和 EV/HEV 声音生成 应用。此器件提供高达 25W 的瞬时功率(负载为 4Ω,THD+N 为 10%,电源电压为 14.4V)。TAS5720A-Q1 还包括硬件和软件 (I²C) 控制模式、集成数字削波器、可选增益选项和宽电源工作范围(4.5V 至 26.4V)。

此器件采用热增强型 32-Pin TSSOP 封装。

TAS5720A-Q1 是一款单声道 I2S 输入 D 类音频放大器,适用于汽车紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、声学车辆警报系统 (AVAS) 和 EV/HEV 声音生成 应用。此器件提供高达 25W 的瞬时功率(负载为 4Ω,THD+N 为 10%,电源电压为 14.4V)。TAS5720A-Q1 还包括硬件和软件 (I²C) 控制模式、集成数字削波器、可选增益选项和宽电源工作范围(4.5V 至 26.4V)。

此器件采用热增强型 32-Pin TSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TAS5760M-Q1 正在供货 汽车级 25W、双通道、4.5V 至 26.4V 电源数字输入 D 类音频放大器 TAS5760 is 25-W stereo, digital input

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS5720A-Q1 1x25W 数字输入闭环汽车 D 类音频放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 6日
EVM 用户指南 TAS5760xxEVM User's Guide (Rev. A) 2013年 12月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5720A-Q1EVM — TAS5720A-Q1 1x20W 数字输入闭环汽车 D 类音频放大器评估模块

TAS5720A-Q1EVM 采用 TAS5720A-Q1 数字输入闭环车用 D 类音频放大器。EVM 与 PurePath 控制台母板 (PPCMB) 配合使用。它采用了一个可在 4.5V 至 26.4V 电源电压下工作的 TAS5720A-Q1 器件。TAS5720A-Q1EVM 只能以单声道 PBTL 模式运行。通过 TAS5720A-Q1EVM 提供 PVDD 电源,并在 PPCMB 上将该电源调整至 5VDC 和 3.3VDC。PPCMB 为 TAS5720A-Q1EVM 提供 I2S、I2C 和 3.3VDC。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频