TAS5614LA
- PurePath HD 集成反馈提供:
- 1W 功率/4Ω 负载条件下的总谐波失真 (THD) 为 0.03%
- 电源抑制比 (PSRR) > 65dB(无输入信号)
- (A 加权)信噪比 (SNR) > 105dB
- 用于控制 G 类电源的预钳位输出
- 通过使用 60mΩ 输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 减小了散热器体积,满输出功率时效率 > 90%
- 总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的输出功率
- 150W/4Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
- 300W/2Ω,并行桥接负载 (PBTL) 单声道配置
- THD+N 为 1% 时的输出功率
- 125W/4Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
- 65W/8Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
- 启动时无喀哒声和噼啪声
- 采用具有错误报告功能的自我保护设计,包含欠压保护 (UVP)、过热保护和短路保护
- 采用推荐的系统设计时,符合电磁干扰 (EMI) 标准
- 采用 44 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) (DDV) 封装,减小了电路板尺寸
应用
- 蓝光碟 和 DVD 接收器
- 高功率条形音响
- 有源超低音扬声器和有源扬声器
- 微型 Combo 系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS5614LA 器件是一款基于 TAS5614LA 的功能优化 D 类功率放大器。
TAS5614LA 使用大型金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 提升功率效率,并采用新型栅极驱动方案降低空闲状态下和输出信号较低时的损耗,从而减小散热器尺寸。
该器件可使用独特的预钳位输出信号来控制 G 类电源。 这一优势与 TAS5614LA 的低空闲损耗和高功率效率相结合,可实现行业领先水平的效率,从而确保构建超级“绿色”系统。
TAS5614LA 使用恒定电压增益。 内部匹配增益电阻器确保了一个高电源抑制比,使得输出电压只取决于音频输入电压并避免了任何电源的人工缺陷。
TAS5614LA 的高集成度使得放大器易于使用;另外,使用 TI 的参考原理图和 PCB 布局缩短了设计时间。 TAS5614LA 采用节省空间的表面贴装 44 引脚 HTSSOP 封装。
新一代高性能、高分辨率 D 类放大器(模拟输入)重磅上市
低 THD + N 带来真正的超高清音质<0.005% and a bandwidth of up to 100kHz for output levels up to 175W Stereo />350W 单声道:TPA3251
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS5614LA 150W 立体声/300W 单声道 PurePath™ HD 数字输入 D 类功率级 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 6月 17日 |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
用户指南 | TAS5612L-TAS5614LDDEVM (Rev. C) | 2015年 12月 9日 | ||||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。