可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TAS5421-Q1
- 单声道桥接式负载 (BTL) 数字功率放大器
- 负载为 4Ω 且总谐波失真+噪声 (THD+N) 为 10% 时的输出功率为 22W
- 4.5V 至 18V 的工作范围
- 4Ω 负载时的效率达 85%
- 差分模拟输入
- 采用可调功率限制器的 Speaker Guard™ 扬声器保护
- 75dB 电源抑制比 (PSRR)
- 负载诊断功能:
- 开路和短路输出负载
- 输出到电源和输出到接地短接
- 保护和监控功能:
- 短路保护
- 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
- 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
- 过热保护
- 过压及欠压保护
- 耐热增强型 16 引脚散热薄型小外形尺寸 HTSSOP (PWP) 封装以及 PowerPAD 封装(焊盘朝下)
- 设计用于汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
- 符合 AEC-Q100 标准 2 级
- 经 ISO9000:2002 TS16949 认证
- -40°C 至 125°C 环境温度范围
应用
- 汽车类紧急呼叫 (eCall) 放大器
- 车载通讯系统
- 仪表板系统
- 信息娱乐音频
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS5421-Q1 是一款单声道数字音频放大器,非常适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、车载通讯、仪表板和信息娱乐应用。 该器件采用 14.4 VDC 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 22W 的功率。 该器件具有较宽的工作电压范围和优异的效率,是需要起停支持或使用备用电池运行时的理想选择。 集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS5421-Q1 具有负载突降和 I2C 诊断功能的 22W 单声道汽车类数字音频放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2015年 5月 28日 |
应用手册 | TAS5421-Q1 and TAS5411-Q1 I2C Applications Note (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 6月 7日 | |||
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | Short-to-Battery Protection Strategies for Class-D Amplifiers | 2016年 11月 11日 | ||||
技术文章 | How does the eCall system work? | PDF | HTML | 2016年 4月 22日 | |||
技术文章 | Instrument clusters: moving beyond chimes and dings (part 2) | PDF | HTML | 2015年 4月 17日 | |||
应用手册 | TAS5421-Q1 Class-D Output Snubber Design | 2015年 3月 19日 | ||||
EVM 用户指南 | TAS5421EVM User's Guide | 2014年 7月 9日 | ||||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
应用手册 | Filter-Free | 2009年 11月 9日 | ||||
应用手册 | Power Rating in Audio Amplifier (Rev. A) | 2005年 3月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS5421EVM — TAS5421EVM 用于紧急呼叫、远程信息处理、仪表板和信息娱乐的音频放大器评估板
TAS5421EVM 展示了最新的 TI 模拟输入 D 类闭环单声道放大器。EVM 可用作包含默认 I2C 寄存器设置的独立平台。EVM 还可与 USB2IIC-2 板和 TAS5421-Q1 GUI 搭配使用,用于对 I2C 寄存器设置进行编程。
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP9768 — 中间电压较高的汽车紧急呼叫电源参考设计
This reference design includes a complete power management solution for a standalone emergency call (eCall) system in an automotive environment. The circuit is supplied directly from the car battery rail. It also manages a backup battery to power the eCall system while the car battery rail is not (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。