TAS2770
- 高性能单声道 D 类放大器
- 1% THD+N 时的功率为 20W(4Ω,16V)
- 1% THD+N 时的功率为 15 .4W(4Ω,12.6V)
- 1W 时的 THD+N 为 0.03%(4Ω,VBAT = 12.6V)
- 8.4V Vbat 时的 A 加权空闲通道噪声为 32µVrms
- 20Hz 至 20kHz 内具有 90dB PSRR、200mV PP 纹波
- 1W(4Ω,VBAT = 12.6V)下的效率为 82.5%
- < 1µA HW 关断 VBAT 电流
- 42mW / 63mW 空闲损耗 (8.4V / 12.6V)
- 扬声器电压和电流感测
- 使用 I/V 扬声器感测进行实时诊断
- 过流
- 短路(电源短路、接地短路和终端至终端短路)
- 过热
- VBAT 跟踪峰值电压限制器提供欠压保护
- 44.1kHz 至 192kHz 采样速率
- 灵活的用户界面
- I 2S/TDM:8 通道(32 位/96kHz)
- I 2C:8 个可选择地址
- 无 MCLK 运行
- 低噗声和嘀哒声
- 电源
- VBAT:4.5V 至 16V
- AVDD:1.8V
- 扩频频谱低 EMI 模式
- 热保护和过流保护
TAS2770 是一款经优化后可高效驱动小型扬声器的单声道数字输入 D 类音频放大器。凭借出色的输出功率、保护功能和封装,TAS2770 成为智能扬声器、蓝牙扬声器、家庭自动化设备、笔记本电脑和平板电脑的理想选择。
该 D 类放大器能够在 16V 电压下向 4Ω 的负载提供 20W 的连续功率,在 16V 电压下向 8Ω 的负载提供 15W 的连续功率,两种情况下的 THD 都为 1%。4.5V 至 16V 的宽输入电压范围和高输出功率使该放大器具有出色的通用性,能够与电池电源或线路供电系统配合使用。
欠压保护器跟踪峰值电压,并自动将增益限制为可用电压。该硬件实现的功能降低了放大器对系统电源的需求,从而防止音频中断和系统关断。
TAS2770 可用作常规放大器或与基于主机的扬声器保护算法配合使用。集成的扬声器电压和电流感应功能可通过 I2S 返回路径将扬声器状况实时反馈到保护算法。
最多有 8 个器件可以通过任意一个 I 2S/TDM + I 2C 共享一个公共总线。
TAS2770 器件采用 26 引脚、0.4mm 间距 QFN 封装,实现紧凑的 PCB 空间。
Request more Information
To request access to PurePath™ Console 3 and other design resources: Request TAS2770
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TAS2770EVM — 适用于 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块
TAS2770EVM-STEREO — TAS2770 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块
TAS2770YFFEVM — 采用 WCSP 封装的 TAS2770YFFEVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块
PUREPATHCONSOLE — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台图形开发套件
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、超低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 1:PCM5142、TAS5721、TAS5729MD、TAS5731 和 TAS5760xx
(...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01572 — 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 30 | Ultra Librarian |
VQFN-HR (RJQ) | 26 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。