SN75DP130
- 支持 DP v1.1a 和 DP v1.2 信令,包括高达 5.4Gbps 的 HBR2 数据速率
- 支持 TMDS 时钟频率高达 340MHz 的 HDMI 1.4b
- 具有可实现与 AMD、Intel 和 NVIDIA 图形处理器无缝连接的接口
- 通过链路协商实现自动配置
- 通过可调电压摆幅和预加强增益实现输出信号调节
- 高度可配置的输入可变均衡器
- 两个器件选项,包括可实现最低功率的双电源配置
- 2kV 静电放电 (ESD) 人体模型 (HBM) 保护
- 温度范围:0°C 至 85°C
- 48 引脚 7mm × 7mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用范围
- 笔记本电脑
- 台式计算机
- 计算机扩展坞
- 计算机独立显卡
All trademarks are the property of their respective owners.
SN75DP130 器件是一款单通道 DisplayPort (DP) 转接驱动器,可重新生成 DP 高速数字链路。 该器件符合 VESA DisplayPort 标准版本 1.2,支持 4 通道主链路接口,允许每个通道以 5.4Gbps 的 HBR2 速率发送信号。 该器件还支持 DP++ 双模,可提供 DVI 和全尺寸 HDMI 版本 1.4a 的 TMDS 信令。
器件会补偿 PCB 相关频率损耗和开关相关损耗,以在源设备和接收设备之间提供最佳 DP 电气性能。 主链路信号输入具有可配置均衡器和可选升压设置。 主链路输出提供四种初级差分输出电压摆幅 (VOD) 和四种初级预加强设置。 通过 I2C 编程可进行二级升压调整,从而对主链接输出进行微调。 该器件可监视 AUX 通道并根据链路协商命令自动调整输出信号电平和输入均衡器。 此外,SN75DP130 输出信号调节和 EQ 参数完全可通过 I2C 接口进行编程。
SN75DP130 针对移动应用进行了优化,在主链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。 该器件还支持待机模式等其他低功耗模式。在待机模式下,如果未连接视频接收设备(例如,监视器),功耗典型值仅为 2mW 左右。
此器件特有一个介于 0°C 和 85°C 之间的扩展运行温度范围。
SN75DP130 提供有用于连接 AUX 接收设备通道的独立 AUX 和 DDC 源设备接口。 这样在与包含独立 DDC 和 AUX 接口的图形处理器 (GPU) 一起使用时,可最大限度减少元件数。 对于具有组合 DDC/AUX 的 GPU,该器件可在连接到 TMDS 接收设备时作为 FET 开关将 AUX 通道交流耦合电容短路。 热插拔检测 (HPD) 等其他边带电路已经过优化,旨在减少外部元件并实现与 Intel、AMD 和 NVIDIA 图形处理器的无缝连接。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN75DP130 支持链路协商的 DisplayPort™ 1:1 转接驱动器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2015年 5月 19日 |
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
技术文章 | How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing | PDF | HTML | 2017年 5月 1日 | |||
白皮书 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016年 6月 9日 | ||||
应用手册 | Implementation Guide: DP130 in a Sink | 2014年 9月 13日 | ||||
用户指南 | SN75DP130 EVM Users Manual (Rev. A) | 2012年 1月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DP130DSEVM — DP130 双来源评估模块
DP130SSEVM — DP130 单一来源评估模块
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。