SN74LVC2G14-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 5.4 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
>2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Ioff Feature Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
This dual Schmitt-trigger inverter is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC2G14 contains two inverters and performs the Boolean function Y = A. The device functions as two independent inverters, but because of Schmitt action, it may have different input threshold levels for positive-going (VT+) and negative-going (VT-) signals.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00141 — 用于翻转式显示屏的汽车类刷式电机驱动器
此 TIDA-00141 参考设计提供了推动式开关电机驱动系统(用于驱动信息娱乐系统的翻转式显示屏)的快速设置指南。此解决方案还演示了两种反馈方法:一种使用限位开关,另一种使用电机驱动器上的限流设置。此设计提供一种快速解决方案来加快上市步伐,采用所有通过汽车认证的器件,允许直接连接电池,并且无需在软件方面投入精力。此设计通过整合 TPS65320EVM 板来形成该解决方案。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点