产品详情

Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • 采用具有 0.5mm 间距的小型 1.45mm2
    封装 (DRY)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接收高达 5.5V 的电压
  • 支持下行转换到 VCC
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 3.6ns
  • 低功耗,10µA 最大 ICC
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合
    JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 采用具有 0.5mm 间距的小型 1.45mm2
    封装 (DRY)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接收高达 5.5V 的电压
  • 支持下行转换到 VCC
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 3.6ns
  • 低功耗,10µA 最大 ICC
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合
    JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

按照设计,此单路双输入正与门可在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

SN74LVC1G32-Q1 器件以正逻辑执行布尔函数。

CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。

SN74LVC1G32-Q1 器件采用多种封装,包括外形尺寸为 1.45mm × 1.00mm 的小型 DRY 封装。

按照设计,此单路双输入正与门可在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

SN74LVC1G32-Q1 器件以正逻辑执行布尔函数。

CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。

SN74LVC1G32-Q1 器件采用多种封装,包括外形尺寸为 1.45mm × 1.00mm 的小型 DRY 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LVC1G32-Q1 单路双输入正或门 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 4日
应用手册 慢速或浮点 CMOS 输入的影响 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) 2025年 3月 26日
应用简报 User Fewer Inputs to Monitor Error Signals PDF | HTML 2021年 7月 16日
选择指南 Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014年 2月 5日
选择指南 小尺寸逻辑器件指南 (Rev. E) 最新英语版本 (Rev.G) 2012年 7月 16日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 CMOS 非缓冲反向器在振荡器电路中的使用 英语版 2006年 3月 23日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
产品概述 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
用户指南 LVC and LV Low-Voltage CMOS Logic Data Book (Rev. B) 2002年 12月 18日
应用手册 Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 2002年 5月 10日
更多文献资料 STANDARD LINEAR AND LOGIC FOR DVD/VCD PLAYERS 2002年 3月 27日
应用手册 Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
应用手册 Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 LVC Characterization Information 1996年 12月 1日
应用手册 Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日
设计指南 Low-Voltage Logic (LVC) Designer's Guide 1996年 9月 1日
应用手册 Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

HSPICE Model for SN74LVC1G32

SCEJ254.ZIP (87 KB) - HSpice Model
仿真模型

SN74LVC1G32 Behavioral SPICE Model

SCEM632.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

SN74LVC1G32 IBIS Model (Rev. C)

SCEM168C.ZIP (43 KB) - IBIS Model
参考设计

PMP23242 — 微处理器单元 (MPU) 分立式汽车电源参考设计

此设计演示了使用低成本分立式稳压器的电源树,并详细介绍了 AM62x-Q1 处理器系列不同电压轨的具体上电和断电时序要求。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-00322 — 汽车类超声波液位/质量测量参考设计

这项 TI 参考设计是一款汽车液位/浓度/质量/温度液体测量系统。该设计计划使用基于 C2000 和双通道 TDC1000 超声波 AFE 的超声波测量。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,具备电池反向保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00141 — 用于翻转式显示屏的汽车类刷式电机驱动器

TIDA-00141 参考设计提供了推动式开关电机驱动系统(用于驱动信息娱乐系统的翻转式显示屏)的快速设置指南。此解决方案还演示了两种反馈方法:一种使用限位开关,另一种使用电机驱动器上的限流设置。此设计提供一种快速解决方案来加快上市步伐,采用所有通过汽车认证的器件,允许直接连接电池,并且无需在软件方面投入精力。此设计通过整合 TPS65320EVM 板来形成该解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频