SN74LVC1G123

正在供货

具有施密特触发输入的单路可再触发单稳态多谐振荡器

产品详情

Number of channels 1 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family LVC Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 20 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 1 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family LVC Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 20 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² 2.25 x 1.25 SSOP (DCT) 8 11.8 mm² 2.95 x 4 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • 支持 5V VCC 运行
  • 允许接受输入电压 5.5V
  • 3.3V 时,tpd 最大值为 8ns
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • 支持降压转换到 VCC
  • A 和 B 输入上的施密特触发电路支持低输入转换速率
  • 通过高电平有效或低电平有效门式逻辑输入触发边沿
  • 可重触发,因此可实现非常长的输出脉冲,具有高达 100% 的占空比
  • 可通过覆盖清零终止输出脉冲
  • 可在输出端实现无干扰上电复位
  • Ioff 支持带电插入、局部省电模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • 支持 5V VCC 运行
  • 允许接受输入电压 5.5V
  • 3.3V 时,tpd 最大值为 8ns
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • 支持降压转换到 VCC
  • A 和 B 输入上的施密特触发电路支持低输入转换速率
  • 通过高电平有效或低电平有效门式逻辑输入触发边沿
  • 可重触发,因此可实现非常长的输出脉冲,具有高达 100% 的占空比
  • 可通过覆盖清零终止输出脉冲
  • 可在输出端实现无干扰上电复位
  • Ioff 支持带电插入、局部省电模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

SN74LVC1G123 器件是一款单通道可重触发单稳多谐振荡器,需在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

该单稳多谐振荡器可通过三种方法来控制输出脉冲持续时间。在第一种方法中,A 输入为低电平,B 输入为高电平。在第二种方法中,B 输入为高电平,A 输入为低电平。在第三种方法中,A 输入为低电平,B 输入为高电平,清零 (CLR) 输入为高电平。

通过选择外部电阻和电容值,可对输出脉冲持续时间进行编程。外部计时电容器必须连接在 Cext 和 Rext/Cext(正极)之间,外部电阻器则必须连接在 Rext/Cext 和 VCC 之间。要实现脉冲持续时间可变,请在 Rext/Cext 和 VCC 之间连接一个可变的外部电阻。此外,还可以通过将 CLR 设置为低电平来缩短输出脉冲的持续时间。

脉冲触发在特定的电压电平发生,与输入脉冲的转换时间没有直接关系。A 输入端和 B 输入端上的施密特触发具有足够的迟滞,可应对较慢的输入转换速率,且在输出端完全没有抖动。

SN74LVC1G123 器件是一款单通道可重触发单稳多谐振荡器,需在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

该单稳多谐振荡器可通过三种方法来控制输出脉冲持续时间。在第一种方法中,A 输入为低电平,B 输入为高电平。在第二种方法中,B 输入为高电平,A 输入为低电平。在第三种方法中,A 输入为低电平,B 输入为高电平,清零 (CLR) 输入为高电平。

通过选择外部电阻和电容值,可对输出脉冲持续时间进行编程。外部计时电容器必须连接在 Cext 和 Rext/Cext(正极)之间,外部电阻器则必须连接在 Rext/Cext 和 VCC 之间。要实现脉冲持续时间可变,请在 Rext/Cext 和 VCC 之间连接一个可变的外部电阻。此外,还可以通过将 CLR 设置为低电平来缩短输出脉冲的持续时间。

脉冲触发在特定的电压电平发生,与输入脉冲的转换时间没有直接关系。A 输入端和 B 输入端上的施密特触发具有足够的迟滞,可应对较慢的输入转换速率,且在输出端完全没有抖动。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 32
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有施密特触发输入的 SN74LVC1G123 单路可重触发单稳多谐振荡器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 3月 1日
产品概述 使用离散逻辑的可配置定时复位 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 15日
应用手册 The Davies Sinusoidal Generator PDF | HTML 2022年 10月 31日
应用手册 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
应用手册 使用 SN74LVC1G123 单稳多谐振荡器进行设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 20日
选择指南 Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
选择指南 小尺寸逻辑器件指南 (Rev. E) 最新英语版本 (Rev.G) 2012年 7月 16日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 CMOS 非缓冲反向器在振荡器电路中的使用 英语版 2006年 3月 23日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
产品概述 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
用户指南 LVC and LV Low-Voltage CMOS Logic Data Book (Rev. B) 2002年 12月 18日
应用手册 Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 2002年 5月 10日
更多文献资料 STANDARD LINEAR AND LOGIC FOR DVD/VCD PLAYERS 2002年 3月 27日
应用手册 Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
应用手册 Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 LVC Characterization Information 1996年 12月 1日
应用手册 Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日
设计指南 Low-Voltage Logic (LVC) Designer's Guide 1996年 9月 1日
应用手册 Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

HSPICE Model for SN74LVC1G123

SCEJ262.ZIP (98 KB) - HSpice Model
仿真模型

SN74LVC1G123 IBIS Model

SCEM427.ZIP (45 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-060008 — 将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的参考设计

This reference design provides a circuit of converting RS-232 signaling to RS-485 signaling. This allows for long-distance communication, since the range supported by RS-232 is normally less than 50 feet while the range for RS-485's can exceed 1000 feet. The design implements bidirectional (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0056 — 使用 BeagleBone Black 中的 PRU-ICSS 进行热敏印刷的参考设计

可编程实时单元 – 工业通信子系统 (PRU-ICSS) 是 AM335x SoC 的多功能组件,可用于实时、确定、快速的 GPIO 控制,即使运行的是不确定性操作系统时也可实现此控制。此参考设计提供了 PRU-ICSS 的一个具体用例和实施方案,即直接控制热敏打印机模块。此设计中包括用于 ARM 到 PRU 通信、实时 GPIO 引脚控制(驱动热敏打印头元件和步进电机)和 PinMux 配置的 C 代码示例。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZP) 8 Ultra Librarian
SSOP (DCT) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频