产品详情

Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Number of channels 4 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Number of channels 4 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² 3.6 x 6.4 VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • 可在 1.65V 至 3.6V 范围内工作
  • 额定温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 输入电压高达 5.5V
  • 3.3V 时,tpd 最大值为 4.7ns
  • VOLP(输出接地反弹)典型值 <0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 >2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 可在 1.65V 至 3.6V 范围内工作
  • 额定温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 输入电压高达 5.5V
  • 3.3V 时,tpd 最大值为 4.7ns
  • VOLP(输出接地反弹)典型值 <0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 >2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74LVC126A 器件是一款四通道总线缓冲门,旨在于 1.65V 至 3.6V VCC 范围内运行。

SN74LVC126A 器件具有独立的线路驱动器,以及三态输出。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。

为了确保上电或下电期间的高阻抗状态,OE 必须通过一个下拉电阻器接至 GND;此电阻器的最小阻值由驱动器的拉电流能力决定。

输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V 和 5V 的混合系统环境中将该器件用作转换器。

SN74LVC126A 器件是一款四通道总线缓冲门,旨在于 1.65V 至 3.6V VCC 范围内运行。

SN74LVC126A 器件具有独立的线路驱动器,以及三态输出。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。

为了确保上电或下电期间的高阻抗状态,OE 必须通过一个下拉电阻器接至 GND;此电阻器的最小阻值由驱动器的拉电流能力决定。

输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V 和 5V 的混合系统环境中将该器件用作转换器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74AUC126 正在供货 具有三态输出的 4 通道、0.8V 至 2.7V 高速缓冲器 Smaller voltage range (0.8V to 2.7V), shorter average propagation delay (1.7ns)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LVC126A 具有三态输出的四路总线缓冲门 数据表 (Rev. U) PDF | HTML 英语版 (Rev.U) PDF | HTML 2024年 8月 14日
应用手册 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
选择指南 Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
设计指南 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 2016年 8月 23日
应用手册 How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
选择指南 小尺寸逻辑器件指南 (Rev. E) 最新英语版本 (Rev.G) 2012年 7月 16日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 CMOS 非缓冲反向器在振荡器电路中的使用 英语版 2006年 3月 23日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
产品概述 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
用户指南 LVC and LV Low-Voltage CMOS Logic Data Book (Rev. B) 2002年 12月 18日
应用手册 Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic Devices 2002年 5月 10日
更多文献资料 STANDARD LINEAR AND LOGIC FOR DVD/VCD PLAYERS 2002年 3月 27日
应用手册 Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
应用手册 Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 LVC Characterization Information 1996年 12月 1日
应用手册 Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日
设计指南 Low-Voltage Logic (LVC) Designer's Guide 1996年 9月 1日
应用手册 Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74LVC126A Behavioral SPICE Model

SCAM110.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

SN74LVC126A IBIS Model (Rev. C)

SCEM014C.ZIP (45 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-01606 — 10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计

这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流 T 型逆变器级。50KHz 的较高开关频率减小了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保实现高达 1000V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,从而达到 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。该系统由单个 C2000 微控制器 (MCU) TMS320F28379D 进行控制,可在所有运行模式下为所有电源电子开关器件生成 PWM 波形。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00771 — 效率高达 97% 且具有堵转电流限制的 10.8V/250W 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计

TIDA-00771 是适用于由 3 节锂离子电池供电(电压范围为 5V 到 12.6V)的电动工具中三相无刷直流 (BLDC) 电机的 20A RMS 驱动器。该设计是可实现基于传感器的梯形控制的 45 x 50 mm 紧凑型驱动器。该设计使用一个分立式紧凑型基于 MOSFET 的三相逆变器,可提供 20A RMS 连续(持续 1 秒的 70A 峰值)绕组电流,无需任何外部冷却装置或散热器。栅极驱动器的转换率控制和电荷泵可确保在 5V 至 12.6V 之间实现最大逆变器效率(>97%,10.8V 直流)并具有最佳 EMI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00772 — 具有堵转电流限制功能的 18V/400W 高效 (98%) 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计

TIDA-00772 是适用于由 5 节锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中三相无刷直流 (BLDC) 电机的 18A RMS 驱动器。该设计是可实现基于传感器的梯形控制的 45 x 50 mm 紧凑型驱动器。该设计使用一个分立式紧凑型基于 MOSFET 的三相逆变器,可提供 18A RMS 连续(持续 1 秒的 60A 峰值)绕组电流,无需任何外部冷却装置或散热器。栅极驱动器的转换率控制和电荷泵可确保实现最大逆变器效率(>98%,18V 直流)并具有最佳 EMI 性能。逐周期过流保护功能可防止功率级出现大的堵转电流,并且板可以在高达 55°C (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频