SN74LV1T04
- VCC 为 5.0V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
- 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 升压转换:
- 1.8V VCC 时为 1.2V(1) 至 1.8V
- 2.5V VCC 时为 1.5V(1) 至 2.5V
- 3.3V VCC 时为 1.8V(1) 至 3.3V
- 5.0V VCC 时为 3.3V 至 5.0V
- 降压转换:
- 1.8V VCC 时为 3.3V 至 1.8V
- 2.5V VCC 时为 3.3V 至 2.5V
- 3.3V VCC 时为 5.0V 至 3.3V
- 逻辑输出以 VCC 为基准
- 输出驱动:
- 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7mA
- 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3mA
- 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
- 输入引脚可耐受 5V 电压
- -40°C 至 +125°C 工作温度范围
- 可提供无铅封装:SC-70 (DCK)
- 2mm x 2.1mm x 0.65mm(高度 1.10mm)
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 支持标准逻辑引脚排列
- 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)
(1)请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。
SN74LV1T04 是一款具有较低输入阈值的单非门,可支持电压转换应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN74LV1T04 单电源反向器闸 CMOS 逻辑电平位移器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 5月 10日 |
应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
应用手册 | 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 3日 | |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
应用手册 | LV1T Family of single supply translators (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |||
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
应用手册 | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015年 4月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-01555 — 用于多 ADC 的同步相干 DAQ 的灵活接口 (PRU-ICSS) 参考设计
此参考设计展示了一种接口实现方案,此方案通过 Sitara Arm 处理器连接多个高压双极输入、8 通道、多路复用输入 SAR ADC(6 个),从而使用可编程实时单元 (PRU-ICSS) 扩展输入通道的数量。通过对 ADC 进行配置,可在所有 ADC 之间同时采样相同的通道。此设计突出了 PRU-ICSS 能够应对 1536ksps(每个样本 = 16 位)的数据速率(在每个线路周期采样 640 个样本)。对于 50Hz 周期,这就相当于同时在 6 个 ADC 之间每通道为 32ksps(640 个样本/周期*50Hz*6 ADC*8 通道 = 1536ksps)。此外,还使用另一个 (...)
参考设计
TIDA-00554 — 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪
该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用,实现实时等效分析,其支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。
参考设计
TIDA-00580 — 符合汽车标准的 16 位旋转正交解码器参考设计
人们在许多情况下都喜欢通过触摸屏使用旋钮。 此解决方案可更大限度减少为监测旋转正交编码器的旋转方向和距离而需要与微控制器进行的连接。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点