SN74AXCH8T245
- 通过认证且完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
- 工作温度范围 -40°C 至 +125°C
- 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻的需求
- 多向控制引脚,支持同步升降转换
- 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
- VCC 隔离功能可在断电情况下有效隔离两条总线
- 局部断电模式可在断电情况下限制回流电流
- 兼容 SN74AVCH8T245 和 74AVCH8T245 电平转换器
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 8000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74AXCH8T245 器件是一款 8 位同相总线收发器,可用于解决在最新电压节点(0.7V、0.8V、0.9V)上运行的器件与在行业标准电压节点(1.8V、2.5V、3.3V)上运行的器件之间的电压电平不匹配问题。
该器件通过两条独立电源轨(VCCA 和 VCCB)。数据引脚 A1 至 A8 均用于跟踪 VCCA,可承受 0.65V-3.6V 范围内的任何电源电压。数据引脚 B1 至 B8 均用于跟踪 VCCB,可承受 0.65V-3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXCH8T245 还与单电源系统兼容。
SN74AXCH8T245 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入(DIR1 和 DIR2)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。
SN74AXCH8T245 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。
有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻器。如果 VCCA 或 VCCB 连上电源,则总线保持电路在所有 A 端口和 B 端口上均始终保持工作状态,与方向控制或输出使能无关。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的不完全断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。
VCC 隔离功能可确保当任一 VCC 输入电源低于 100mV 时,所有电平转换器输出都将禁用并处于高阻抗状态。为了确保电平转换器 I/O 在上电或掉电期间处于高阻抗状态,应将 OE 通过上拉电阻器接到 VCCA;该电阻器的最小值取决于驱动器的灌电流能力。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SN74AXC8T245EVM — 适用于方向控制双向转换器件的 SN74AXC8T245 评估模块
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RHL) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点