SN74AXCH8T245

正在供货

8 位双电源总线收发器

产品详情

Technology family AXC Applications RGMII Bits (#) 8 High input voltage (min) (V) 0.455 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 25 Features Bus-hold, Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AXC Applications RGMII Bits (#) 8 High input voltage (min) (V) 0.455 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 25 Features Bus-hold, Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RHL) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 通过认证且完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围 -40°C 至 +125°C
  • 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻的需求
  • 多向控制引脚,支持同步升降转换
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离功能可在断电情况下有效隔离两条总线
  • 局部断电模式可在断电情况下限制回流电流
  • 兼容 SN74AVCH8T245 和 74AVCH8T245 电平转换器
  • 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • 8000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型
  • 通过认证且完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围 -40°C 至 +125°C
  • 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻的需求
  • 多向控制引脚,支持同步升降转换
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离功能可在断电情况下有效隔离两条总线
  • 局部断电模式可在断电情况下限制回流电流
  • 兼容 SN74AVCH8T245 和 74AVCH8T245 电平转换器
  • 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • 8000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型

SN74AXCH8T245 器件是一款 8 位同相总线收发器,可用于解决在最新电压节点(0.7V、0.8V、0.9V)上运行的器件与在行业标准电压节点(1.8V、2.5V、3.3V)上运行的器件之间的电压电平不匹配问题。

该器件通过两条独立电源轨(VCCA 和 VCCB)。数据引脚 A1 至 A8 均用于跟踪 VCCA,可承受 0.65V-3.6V 范围内的任何电源电压。数据引脚 B1 至 B8 均用于跟踪 VCCB,可承受 0.65V-3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXCH8T245 还与单电源系统兼容。

SN74AXCH8T245 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入(DIR1 和 DIR2)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。

SN74AXCH8T245 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。

有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻器。如果 VCCA 或 VCCB 连上电源,则总线保持电路在所有 A 端口和 B 端口上均始终保持工作状态,与方向控制或输出使能无关。

该器件完全 适用于 使用 Ioff 的不完全断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

VCC 隔离功能可确保当任一 VCC 输入电源低于 100mV 时,所有电平转换器输出都将禁用并处于高阻抗状态。为了确保电平转换器 I/O 在上电或掉电期间处于高阻抗状态,应将 OE 通过上拉电阻器接到 VCCA;该电阻器的最小值取决于驱动器的灌电流能力。

SN74AXCH8T245 器件是一款 8 位同相总线收发器,可用于解决在最新电压节点(0.7V、0.8V、0.9V)上运行的器件与在行业标准电压节点(1.8V、2.5V、3.3V)上运行的器件之间的电压电平不匹配问题。

该器件通过两条独立电源轨(VCCA 和 VCCB)。数据引脚 A1 至 A8 均用于跟踪 VCCA,可承受 0.65V-3.6V 范围内的任何电源电压。数据引脚 B1 至 B8 均用于跟踪 VCCB,可承受 0.65V-3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXCH8T245 还与单电源系统兼容。

SN74AXCH8T245 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入(DIR1 和 DIR2)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。

SN74AXCH8T245 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。

有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻器。如果 VCCA 或 VCCB 连上电源,则总线保持电路在所有 A 端口和 B 端口上均始终保持工作状态,与方向控制或输出使能无关。

该器件完全 适用于 使用 Ioff 的不完全断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

VCC 隔离功能可确保当任一 VCC 输入电源低于 100mV 时,所有电平转换器输出都将禁用并处于高阻抗状态。为了确保电平转换器 I/O 在上电或掉电期间处于高阻抗状态,应将 OE 通过上拉电阻器接到 VCCA;该电阻器的最小值取决于驱动器的灌电流能力。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN74LXCH8T245 正在供货 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 Supports lower voltages between 0.65V and 3.3V
功能与比较器件相似
SN74AVCH24T245 正在供货 具有可配置电压转换和三态输出的 24 位双电源总线收发器 Similar function in 24-channel version

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM

该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

SN74AXC8T245EVM — 适用于方向控制双向转换器件的 SN74AXC8T245 评估模块

该 EVM 旨在支持 8 通道方向控制转换器件 SN74AXC8T245。此外,还提供填充 1、2、4 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件的选项。它还以相同数量的通道支持总线保持和 Q1 器件。AXC 器件是 0.65V 至 3.6V 的低电压转换器件,具有 12mA 的驱动强度。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74AXCH8T245 IBIS Model (Rev. A)

SCEM583A.ZIP (29 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频