SN74AVC16T245

正在供货

具有可配置电压转换和三态输出的 16 位双电源总线收发器

alarm通知 立即订购

产品详情

Technology family AVC Applications RGMII Bits (#) 16 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 45 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AVC Applications RGMII Bits (#) 16 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 45 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (DGG) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1 TVSOP (DGV) 48 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 控制输入电平 VIH/VIL 以 VCCA 电压为基准
  • VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • 过压耐受输入和输出可实现混合电压模式数据通信
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • I/O 可承受 4.6V 的电压
  • 最大数据速率
    • 380Mbps(1.8V 至 3.3V 电平转换)
    • 200Mbps(<1.8V 至 3.3V 电平转换)
    • 200Mbps(电平转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 150Mbps(电平转换至 1.5V)
    • 100Mbps(电平转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 8000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 控制输入电平 VIH/VIL 以 VCCA 电压为基准
  • VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • 过压耐受输入和输出可实现混合电压模式数据通信
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • I/O 可承受 4.6V 的电压
  • 最大数据速率
    • 380Mbps(1.8V 至 3.3V 电平转换)
    • 200Mbps(<1.8V 至 3.3V 电平转换)
    • 200Mbps(电平转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 150Mbps(电平转换至 1.5V)
    • 100Mbps(电平转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 8000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

这款 16 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。SN74AVC16T245 器件经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 范围内时正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 2V 的情况下正常运行。A 端口的电压随 VCCA 的变化而变化,VCCA 可接受 1.2V 至 3.6V 的任何电源电压。B 端口的电压随 VCCB 的变化而变化,VCCB 可接受 1.2V 至 3.6V 的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。

SN74AVC16T245 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,这样可有效隔离总线。

SN74AVC16T245 控制引脚(1DIR、2DIR、1 OE 和 2 OE)由 VCCA 供电。

这款 16 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。SN74AVC16T245 器件经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 范围内时正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 2V 的情况下正常运行。A 端口的电压随 VCCA 的变化而变化,VCCA 可接受 1.2V 至 3.6V 的任何电源电压。B 端口的电压随 VCCB 的变化而变化,VCCB 可接受 1.2V 至 3.6V 的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。

SN74AVC16T245 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,这样可有效隔离总线。

SN74AVC16T245 控制引脚(1DIR、2DIR、1 OE 和 2 OE)由 VCCA 供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
SN74AVC24T245 正在供货 具有可配置电压转换和三态输出的 24 位双电源总线收发器 Similar function in 24-channel version
SN74AVC32T245 正在供货 具有可配置电压转换和三态输出的 32 位双电源总线收发器 Similar function in 32-channel version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AVC16T245 具有可配置电平转换/电压转换 和三态输出的 16 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 3月 1日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
更多文献资料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
用户指南 AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
应用手册 AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

HSPICE Model of SN74AVC16T245

SCEJ169.ZIP (100 KB) - HSpice Model
仿真模型

SN74AVC16T245 IBIS Model

SCEM451.ZIP (69 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (DGG) 48 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频