SN65LBC182

正在供货

半双工、15kV ESD、1/4 UL 收发器

alarm通知 立即订购

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 128 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 30000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 128 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 30000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 四分之一单位负载允许一条总线上多达 128 个器件
  • 符合或超出 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482 的要求:1987(E)
  • 受控的驱动器输出电压压摆率允许更长的电缆残桩长度
  • 专门针对信号传输速率而设计。
    • 线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示,最高 250kbps
  • 低禁用电源电流:250µA(最大值)
  • 热关断保护
  • 开路失效防护接收器设计
  • 接收器输入迟滞:70mV(典型值)
  • 无干扰上电和断电保护
  • 四分之一单位负载允许一条总线上多达 128 个器件
  • 符合或超出 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482 的要求:1987(E)
  • 受控的驱动器输出电压压摆率允许更长的电缆残桩长度
  • 专门针对信号传输速率而设计。
    • 线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示,最高 250kbps
  • 低禁用电源电流:250µA(最大值)
  • 热关断保护
  • 开路失效防护接收器设计
  • 接收器输入迟滞:70mV(典型值)
  • 无干扰上电和断电保护

SN65LBC182 和 SN75LBC182 是差分数据线路收发器,提供高级别的 ESD 保护,采用 SN75176 的行业标准封装。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482。SN65LBC182 和 SN75LBC182 整合了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。

驱动器输出和接收器输入在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于为总线提供最小负载,可在宽共模电压范围内工作,使得该器件非常适合合用线应用。该器件还包含合用线数据总线的附加功能,适用于电气噪声环境应用,例如工业过程控制或电源逆变器。

SN75LBC182 和 SN65LBC182 总线引脚还具有与四分之一单位负载等效的高输入电阻,允许在总线上连接多达 128 个类似器件。高 ESD 容差可保护器件的电缆连接。(如需更高级别的保护,请参阅 SN65/75LBC184,文献编号 SLLS236。)

差动驱动器设计包含压摆率受控的输出,足以以高达 250kbps 的速率传输数据。与不受控制的电压转换相比,压摆率控制允许从主干部署更长的未端接电缆和更长的残桩线。该接收器设计可在输入保持悬空(开路)时提供高电平失效防护输出。可以通过禁用驱动器和接收器来实现超低的器件待机电源电流。

SN65LBC182 的额定工作温度范围为 −40°C 至 85°C,SN75LBC182 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。

SN65LBC182 和 SN75LBC182 是差分数据线路收发器,提供高级别的 ESD 保护,采用 SN75176 的行业标准封装。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482。SN65LBC182 和 SN75LBC182 整合了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。

驱动器输出和接收器输入在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于为总线提供最小负载,可在宽共模电压范围内工作,使得该器件非常适合合用线应用。该器件还包含合用线数据总线的附加功能,适用于电气噪声环境应用,例如工业过程控制或电源逆变器。

SN75LBC182 和 SN65LBC182 总线引脚还具有与四分之一单位负载等效的高输入电阻,允许在总线上连接多达 128 个类似器件。高 ESD 容差可保护器件的电缆连接。(如需更高级别的保护,请参阅 SN65/75LBC184,文献编号 SLLS236。)

差动驱动器设计包含压摆率受控的输出,足以以高达 250kbps 的速率传输数据。与不受控制的电压转换相比,压摆率控制允许从主干部署更长的未端接电缆和更长的残桩线。该接收器设计可在输入保持悬空(开路)时提供高电平失效防护输出。可以通过禁用驱动器和接收器来实现超低的器件待机电源电流。

SN65LBC182 的额定工作温度范围为 −40°C 至 85°C,SN75LBC182 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
THVD1419 正在供货 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD2410 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx5LBC182 差分总线收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 10月 24日
EVM 用户指南 RS-485 半双工评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 10月 11日
应用手册 RS-485 for E-Meter Applications (Rev. A) 2004年 8月 6日
应用手册 The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections 2004年 3月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
从分销商处购买
仿真模型

SN65LBC182 IBIS Model

SLLC076.ZIP (4 KB) - IBIS Model
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
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频