SN65LBC174A
- 专为 TIA/EIA-485、TIA/EIA-422 和 ISO 8482 应用而设计
- 信号传输速率(1)高达 30Mbps
- 传播延迟时间 < 11ns
- 低待机功耗 - 最大 1.5mA
- 输出 ESD 保护:12kV
- 驱动器正负电流限制
- 上电和下电无干扰运行,适用于线路插入应用
- 热关断保护
- 业界通用引脚排列,与 SN75174、MC3487、DS96174、LTC487 和 MAX3042 兼容
(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示。
SN65LBC174A 和 SN75LBC174A 是具有三态输出的四通道差分线路驱动器,专为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422) 和 ISO 8482 应用而设计。
这些器件经优化,能够以高达 30Mbit/s 的信号传输速率实现平衡多点总线传输。此传输介质可以是印刷电路板走线、底板、或者电缆。最终数据传输速率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。
每个驱动器都具有电流限制和热关断电路,因此适用于嘈杂环境中的高速多点数据传输应用。这些器件采用 LinBiCMOS 进行设计,有助于实现低功耗和稳健性。
两个使能 (EN) 输入为驱动器提供两个使能端,或可通过外部集成,在单一信号下对所有四个驱动器进行使能控制。禁用或断电后,驱动器输出为总线提供高阻抗,从而降低系统负载。
SN75LBC174A 可在 0°C 至 70°C 的工作温度范围内运行。SN65LBC174A 可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SNx5LBC174A 四路 RS-485 差分线路驱动器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00766 — 差分脉冲序列输出 (PTO) 可编程逻辑控制器 (PLC) 模块参考设计
此差分脉冲序列输出 (PTO) 参考设计对一种差分高速数字输出模块进行了设计说明,该模块使用 RS-485 驱动器,并且使用隔离型 Fly-Buck 电源转换器通过 PLC 背板供电。该参考设计主要用于定位和运动控制系统,可在嘈杂的环境中实现简单的远程高速电机控制。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。