SN65HVD72

正在供货

具有 IEC ESD 保护功能和 250kbps 的 3.3V 半双工 RS-485

alarm通知 立即订购

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 200 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 950 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 200 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 950 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 可提供小尺寸的 VSSOP 和 SOIC 封装,前者可节省电路板上的空间,后者可实现普遍兼容性
  • 总线 I/O 保护
    • >±15kV 人体模型 (HBM) 保护
    • >±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • >±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围
    -40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (80mV)
  • 低单元负载可实现超过 200 个节点的连接
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 2µA
    • 运行期间 ICC 静态电流 < 1mA
  • 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:
    250kbps,20Mbps,50Mbps
  • 无干扰加电和断电总线输入和输出
  • 可提供小尺寸的 VSSOP 和 SOIC 封装,前者可节省电路板上的空间,后者可实现普遍兼容性
  • 总线 I/O 保护
    • >±15kV 人体模型 (HBM) 保护
    • >±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • >±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围
    -40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (80mV)
  • 低单元负载可实现超过 200 个节点的连接
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 2µA
    • 运行期间 ICC 静态电流 < 1mA
  • 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:
    250kbps,20Mbps,50Mbps
  • 无干扰加电和断电总线输入和输出

这些器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用 应用。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,具有对于人体放电模型和 IEC 接触放电规范的高级别保护。

其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收器。这两个器件由 3.3V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 应用 长线缆。这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

这些器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用 应用。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,具有对于人体放电模型和 IEC 接触放电规范的高级别保护。

其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收器。这两个器件由 3.3V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 应用 长线缆。这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
THVD1400 正在供货 采用小型封装选项、具有 ±12kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、500Kbps、RS-485 收发器 Wide 3.3V to 5V supply range, and wide common mode range
THVD1410 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD1419 正在供货 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD2410 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended commo

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 IEC ESD 保护的 SN65HVD7x 3.3V 电源 RS-485 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2019年 5月 17日
EVM 用户指南 RS-485 半双工评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 10月 11日
技术文章 Get Connected: How to operate your RS-485 links without termination PDF | HTML 2016年 5月 19日
技术文章 RS-485 basics: the RS-485 receiver PDF | HTML 2016年 2月 9日
技术文章 RS-485 basics: The RS-485 Driver PDF | HTML 2015年 6月 16日
模拟设计期刊 2013 年 2 季度刊模拟应用学报 英语版 2013年 6月 20日
模拟设计期刊 RS-485 故障保护偏置 : 旧与新的收发器 英语版 2013年 6月 20日
EVM 用户指南 SN65HVD7x EVM User's Guide 2012年 3月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
从分销商处购买
评估板

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 评估模块

SN65HVD72EVM 可帮助设计者评估器件性能,也可使用 SN65HVD72/SN65HVD75/SN65HVD78 收发器为数据传输系统提供快速开发和分析支持。该 EVM 板具有焊接到板上的 SN65HVD75 (20Mbps) 器件。该 EVM 套件包括具有 SN65HVD72 (250kbps) 和 SN65HVD78 (50Mbps) 器件的 IC 样品包。任一器件都可通过将 SN65HVD75 更换为所需的速度等级器件进行评估。

用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

SN65HVD72 IBIS Model

SLLM183.ZIP (43 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00485 — 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

TIDA-00485 使用我们的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在 RS-485 网络和 Wi-Fi® 网络之间创建数据桥。SN65HVD72 收发器提供具有 12kV ESD 保护的 RS-485 接口,以及额外的板载保护。该设计可使用高达 30VRMS 或 48V 峰值的交流或直流电源供电。

TIDA-00486 中提供了该设计具有隔离式 RS-485 接口的版本。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00202 — HIPERFACE 位置编码器接口参考设计

TIDA-00202 参考设计实现了一种连接至 HIPERFACE 位置编码器的符合 EMC 标准的工业模拟和数字混合接口。此设计对双向参数通道使用具有 IEC-ESD 和 IEC-EFT 保护的 3.3V 电源 RS485 收发器。对于模拟正弦/余弦信号通道,此设计提供两个选项,为具有和没有嵌入式 ADC 的处理器连接提供灵活性,或者同时使用这两个选项为其提供冗余性。第一个选项具有全差动双 12 位 ADC 及 SPI 输出,第二个选项具有双差动输入及单端模拟输出 (0-3.3V)。此设计采用 16V 到 36V 宽电压范围内的符合工业标准的 24V 输入。编码器的电源可以配置为 7 到 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00203 — 采用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计

此参考设计展示了使用 TM4C129XNCZAD 32 位 ARM&reg; Cortex&trade;-M4F MCU 的小型控制器接入网络 (CAN) 转以太网转换器。此参考支持 10/100 Base-T,符合 IEEE 802.3 标准,适用于工业驱动器监视和控制以及监测控制和数据采集 (SCADA) 系统。只需简单地更改固件,就可以将同一个硬件用作 CAN 转以太网网关或网桥。网关应用适用于通过以太网监控远程 CAN 网络,而网桥应用适用于通过互联网或局域网 (LAN) 耦合 CAN 网络。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频