SN65HVD256

正在供货

适用于高负载网络且带快速循环次数的 CAN 收发器

alarm通知 立即订购

产品详情

Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Signaling rate (max) (bps) 1000000 Rating Catalog
Protocols CAN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Signaling rate (max) (bps) 1000000 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合 ISO11898-2 标准的要求
  • Turbo CAN:
    • 短时和对称传播延迟时间以及针对增强型时序裕量的快速环路时间
    • CAN 网络中更快的数据速率
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
  • 未上电时的理想无源特性
    • 总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载)
    • 上电和掉电时总线上无毛刺脉冲
  • 保护特性
    • 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护超过 ±12kV
    • 总线故障保护 -27V 至 40V
    • 电源引脚上的欠压保护
    • 驱动器主计时功能 (TXD DTO)
    • SN65HVD257:接收器主导超时 (RXD DTO)
    • SN65HVD257:故障输出引脚
    • 热关断保护
  • 运行温度范围 -40°C 至 125°C

应用

  • 采用 TXD DTO 将高负载 CAN 网络中的 1Mbps 速率降至 10kbps
  • 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
  • 楼宇、安全和温度控制自动化
  • 电信基站状态和控制
  • SN65HVD257:为冗余和多拓扑 CAN 网络提供功能安全特性
  • CAN 总线标准,例如 CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783 和 CANaerospace

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 ISO11898-2 标准的要求
  • Turbo CAN:
    • 短时和对称传播延迟时间以及针对增强型时序裕量的快速环路时间
    • CAN 网络中更快的数据速率
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
  • 未上电时的理想无源特性
    • 总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载)
    • 上电和掉电时总线上无毛刺脉冲
  • 保护特性
    • 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 保护超过 ±12kV
    • 总线故障保护 -27V 至 40V
    • 电源引脚上的欠压保护
    • 驱动器主计时功能 (TXD DTO)
    • SN65HVD257:接收器主导超时 (RXD DTO)
    • SN65HVD257:故障输出引脚
    • 热关断保护
  • 运行温度范围 -40°C 至 125°C

应用

  • 采用 TXD DTO 将高负载 CAN 网络中的 1Mbps 速率降至 10kbps
  • 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
  • 楼宇、安全和温度控制自动化
  • 电信基站状态和控制
  • SN65HVD257:为冗余和多拓扑 CAN 网络提供功能安全特性
  • CAN 总线标准,例如 CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783 和 CANaerospace

All trademarks are the property of their respective owners.

这款 CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。 其在
小型 CAN 网络中的数据传输速率高达 1Mbps 以上,并且在大型高负载网络中具有更高的时序余裕和数据传输速率。 此器件提供多种保护特性来提高器件和 CAN 网络的耐用性。 SN65HVD257 器件新增了一些特性,以便能够轻松设计具有故障指示的冗余和多拓扑网络,从而使 CAN 系统获得更高级别的功能安全特性。

这款 CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。 其在
小型 CAN 网络中的数据传输速率高达 1Mbps 以上,并且在大型高负载网络中具有更高的时序余裕和数据传输速率。 此器件提供多种保护特性来提高器件和 CAN 网络的耐用性。 SN65HVD257 器件新增了一些特性,以便能够轻松设计具有故障指示的冗余和多拓扑网络,从而使 CAN 系统获得更高级别的功能安全特性。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TCAN1057A-Q1 正在供货 具有静音模式的汽车级增强型 CAN 收发器 8Mbps data rate, ±58V bus fault-protection, silent mode
功能与比较器件相似
ISO1050 正在供货 隔离式 5V CAN 收发器 Isolated CAN

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD25x 面向高数据传输速率大型网络的 Turbo CAN 收发器,支持功能安全特性 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 5月 28日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训