SN65HVD24
- 共模电压范围(-20V 至 25V),是 TIA/EIA-485 标准要求范围的两倍以上
- 接收器均衡技术可支持更长的电缆和更高的信号传输速率 (SN65HVD2[3,4])
- 减少最多 256 个节点的单位负载
- 总线 I/O 保护超过 16kV HBM
- 失效防护接收器适用于开路、短路和总线空闲情况
- 低待机电源电流:1µA(最大值)
- 大于 100mV 的接收器迟滞
SN65HVD2x 系列收发器提供的性能远超过典型的 RS-485 器件。除了满足 TIA/EIA ‑485-A 标准的所有要求外,SN65HVD2x 系列可在扩展的共模电压范围内运行,具有高 ESD 保护、宽接收器迟滞和失效防护模式运行等特性。此系列器件适用于长线缆网络以及对于普通收发器而言环境过于恶劣的其他应用。
这些器件旨在通过多点双绞线电缆进行双向数据传输。示例应用包括数字电机控制器、远程传感器和终端、工业过程控制、安检站和环境控制系统。
这些器件将三态差分驱动器与差分接收器相结合,共同由单个 5V 电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个为总线提供最小负载的差分总线端口。该端口具有扩展的共模电压范围,使得这些器件适用于长线缆上的多点应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65HVD2x 扩展共模 RS-485 收发器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2022年 9月 22日 |
EVM 用户指南 | RS-485 半双工评估模块 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 10月 11日 | |
技术文章 | The secret to extending RS-485 communication performance | PDF | HTML | 2015年 7月 24日 | |||
应用手册 | Use Receiver Equalization to Extend RS-485 Data Communications* | 2004年 7月 6日 | ||||
应用手册 | The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections | 2004年 3月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块
SN65HVD22EVM — SN65HVD22EVM 评估模块
The SN65HVD22EVM evaluation module (EVM) helps you develop and analyze data transmission systems using our SN65HVD2x family of devices. This series of devices, including the SN65HVD20, SN65HVD21, SN65HVD22, SN65HVD23 and SN65HVD24, complies with TIA/EIA-485. These devices also use (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00214 — 半双工非隔离式 RS-485 BoosterPack 参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。