SN65HVD102

正在供货

用于器件节点的 IO-Link PHY

alarm通知 立即订购

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TIOL112 正在供货 具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器 Device offers smaller package, integrated ESD, surge protection, Low residual voltage of 0.9 V (max), lower junction-to-ambient thermal resistance, slower driver slew rates to reduce overshoots

产品详情

Type IO-Link Supply voltage (V) 9 to 30 Current limit (max) (A) 0.4 Features Adjustable IO, Configurable current limiter, Remote wakeup, Reverse polarity protection, Thermal warning Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type IO-Link Supply voltage (V) 9 to 30 Current limit (max) (A) 0.4 Features Adjustable IO, Configurable current limiter, Remote wakeup, Reverse polarity protection, Thermal warning Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGB) 20 14 mm² 4 x 3.5
  • 可配置的 CQ 输出:用于 SIO 模式的推挽式高侧或低侧
  • 远程唤醒指示器
  • 电流限值指示器
  • 电源正常指示器
  • 过热保护
  • 反极性保护
  • 可配置电流限值
  • 9V 至 36V 电源范围
  • 可耐受 50V 的峰值线路电压
  • 3.3V/5V 可配置集成低压降稳压器 (LDO)(只适用于 SN65HVD101)
  • 20 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装,4mm x 3.5mm
  • 可配置的 CQ 输出:用于 SIO 模式的推挽式高侧或低侧
  • 远程唤醒指示器
  • 电流限值指示器
  • 电源正常指示器
  • 过热保护
  • 反极性保护
  • 可配置电流限值
  • 9V 至 36V 电源范围
  • 可耐受 50V 的峰值线路电压
  • 3.3V/5V 可配置集成低压降稳压器 (LDO)(只适用于 SN65HVD101)
  • 20 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装,4mm x 3.5mm

SN65HVD101 和 ‘HVD102 IO-Link PHY 可实现针对工业点到点通信的 IO-LINK 接口。当此器件通过一个 3 线制接口连接至一个 IO-Link 主控器件时,主控器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 SN65HVD10X 则作为一个完整的通信物理层。

IO-Link 驱动器输出 (CQ) 可用于使用 EN 和 TX 输入引脚的推挽式高侧或低侧配置。PHY 接收器将 CQ 引脚上的 24V IO-Link 信号转换为 RX 引脚上的标准逻辑电平。使用一个简单并行接口在 PHY 与本地控制器之间接收和发送数据以及状态信息。

SN65HVD101 和 ’HVD102 可实现针对过流、过压和过热条件的保护 特性 。可使用一个外部电阻器来设定 IO-Link 驱动器电流限值。如果出现一个短路电流故障,驱动器输出被内部限定,而 PHY 生成一个错误信号 (SC)。这些驱动器还执行一个过热关断特性,此特性保护器件不受高温故障的影响。

SN65HVD102 由一个 3.3V 或者 5V 本地单电源供电运行。SN65HVD101 集成了一个线性稳压器,此稳压器从 IO-Link L+ 电压中生成 3.3V 或 5V 电压,为 PHY 以及一个本地控制器和附加电路供电。

针对空间受限类 应用,SN65HVD101 和 ’HVD102 采用 20 引脚 RGB 封装 (4 mm × 3.5 mm QFN)。

SN65HVD101 和 ‘HVD102 IO-Link PHY 可实现针对工业点到点通信的 IO-LINK 接口。当此器件通过一个 3 线制接口连接至一个 IO-Link 主控器件时,主控器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 SN65HVD10X 则作为一个完整的通信物理层。

IO-Link 驱动器输出 (CQ) 可用于使用 EN 和 TX 输入引脚的推挽式高侧或低侧配置。PHY 接收器将 CQ 引脚上的 24V IO-Link 信号转换为 RX 引脚上的标准逻辑电平。使用一个简单并行接口在 PHY 与本地控制器之间接收和发送数据以及状态信息。

SN65HVD101 和 ’HVD102 可实现针对过流、过压和过热条件的保护 特性 。可使用一个外部电阻器来设定 IO-Link 驱动器电流限值。如果出现一个短路电流故障,驱动器输出被内部限定,而 PHY 生成一个错误信号 (SC)。这些驱动器还执行一个过热关断特性,此特性保护器件不受高温故障的影响。

SN65HVD102 由一个 3.3V 或者 5V 本地单电源供电运行。SN65HVD101 集成了一个线性稳压器,此稳压器从 IO-Link L+ 电压中生成 3.3V 或 5V 电压,为 PHY 以及一个本地控制器和附加电路供电。

针对空间受限类 应用,SN65HVD101 和 ’HVD102 采用 20 引脚 RGB 封装 (4 mm × 3.5 mm QFN)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TIOL111 正在供货 具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器 Device offers smaller package, integrated surge protection, and LDO regulator options

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于器件节点的 SN65HVD10x IO-Link PHY 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 6月 20日
白皮书 Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020年 6月 17日
EVM 用户指南 SN65HVD101 EVM User's Guide 2013年 1月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN65HVD101EVM — 用于器件节点 IO-LINK PHY 的 SN65HVD101 和 SN65HVD102 评估模块

The SN65HVD101 and SN65HVD102 IO-LINK PHYs implement the IO-LINK interface for industrial point-to-point communication. When the device is connected to an IO-Link master through a 3-wire interface, the master can initiate communication and exchange data with the remote node while the SN65HVD10X (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

SN65HVD102 IBIS Model

SLLM205.ZIP (90 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00339 — IO-Link 传感器发送器 Booster Pack

此参考设计提供了一个面向 IO-Link 传感器变送器的快速原型设计平台。得益于此设计,它可以连接到 TI LaunchPad/BoosterPack 生态系统,在该生态系统上可实现经过充分验证的 IO-Link 堆栈。此设计可以轻松访问所有接口和状态信号。此设计具有不同的可选配置,可灵活调节,从而用于多个用例。此设计可连接传感器的前端,因此可以用作 IO-Link 接口的评估平台或用作完整的传感器发射器系统。它还具有业界通用的 M12 连接器,可以连接 IO-Link 主机系统。

请参阅有关 TMG 的更多信息

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00980 — 具有 IO-Link 接口的 RGB LED 信号塔参考设计

TIDA-00980 参考设计旨在开发一种嵌入式固件,用于连接和控制复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化中使用的多段式 RGB 信号塔的功能。此设计有助于提供更灵活的使用,以及一系列终端命令。可通过 IO-Link 或 USB 控制塔灯,而且可配置不同的模式。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGB) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频