SN65DSI83
- 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 物理层前端和显示串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
- 单通道 DSI 接收器可配置为每通道 1、2、3 或 4 个 D-PHY 数据通道,运行速度高达 1Gbps/通道
- 支持格式为 RGB666 和 RGB888 的 18bpp 和 24bpp DSI 视频数据包
- 最大分辨率高达 60fps WUXGA 1920×1200(18bpp 和 24bpp 彩色),缩短消隐时间。适合 60fps 1366×768/1280×800(18bpp 和 24bpp)
- 单链路 LVDS 的 FlatLink™ 输出
- 支持单通道 DSI 至单链路 LVDS 运行模式
- LVDS 输出时钟范围为 25MHz 至 154MHz
- LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
- 1.8V 主 V CC 电源
- 低功耗特性包括关断模式、精简 LVDS 输出电压摆幅、共模和 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
- 支持 LVDS 通道交换和 LVDS 引脚顺序反转功能,以方便 PCB 布线
- ESD 等级 ±2kV (HBM)
- 采用 64 引脚 5mm × 5mm nFBGA (ZXH) 封装
- 温度范围:–40°C 至 85°C
SN65DSI83 DSI 至 FlatLink 桥接器件特有一个单通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps,最大输入带宽为 4Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换为兼容 FlatLink 的 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz),从而提供单链路 LVDS(每个链路具有 4 个数据信道)。
SN65DSI83 器件可支持高达 WUXGA 1920 × 1200(每秒 60 帧,24bpp,采用简化消隐)的分辨率。此外,SN65DSI83 也适合采用 60fps 1366 × 768/1280 × 800(18bpp 和 24bpp)分辨率的应用。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配。
SN65DSI83 采用符合工业标准的接口技术设计,能够与多种微处理器兼容,并且具有多种功耗管理特性,包括低摆幅 LVDS 输出和 MIPI 定义的超低功耗状态 (ULPS) 支持。
SN65DSI83 器件采用小外形尺寸 5mm × 5mm nFBGA(0.5mm 间距)封装,工作温度范围为 –40ºC 至 85ºC。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65DSI83 MIPI® DSI 桥转 FlatLink™ LVDS 单通道 DSI 转单链路 LVDS 桥接器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2023年 5月 11日 |
* | 用户指南 | HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned | 2022年 5月 8日 | |||
技术文章 | SN65DSI8x系列视频信号转换芯片选型方法和初始化配置指南 | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |||
应用手册 | Troubleshooting SN65DSI8x - Tips and Tricks | 2018年 8月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide | 2015年 11月 17日 | ||||
应用手册 | SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 Hardware Implementation Guide (Rev. A) | 2013年 4月 11日 | ||||
应用手册 | SN65DSI8x Video Configuration Guide and Configuration Tool Software Users Manual (Rev. B) | 2013年 4月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SN65DSI83EVM — SN65DSI83 MIPI® DSI 转 LVDS 桥接评估模块和 FlatLink™ 集成电路
DSI-TUNER — 调谐器视频配置软件工具
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
NFBGA (ZXH) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。