SM28VLT32-HT
- 针对高温环境的 32 兆位闪存
- 串行外设接口 (SPI) 兼容(模式 0 和 3)
- 用于 IO 的 3.3V 电源,用于内核的 1.9V 电源
- 2M x 16 位字存取
- 异步读取、写入和擦除操作
- 只在 -55°C 至 125°C 温度范围内支持擦除操作
- 12MHz 最高时钟频率
- 使用寿命:1000 个程序和擦除周期
- 数据保留:1000 小时
- ESD 保护:2kV HBM,500V CDM
- 8mm x 20mm 14 引脚陶瓷 HKN 封装和 KGD(裸芯片)封装
SM28VLT32 是一款 32 兆位闪存存储器,此存储器设计用于存储程序代码和/或采集到的数据。 这个器件的宽温度额定值使得它非常适合于需要在恶劣环境中可靠执行的应用。 SM28VLT32 借助于它的串行外设接口 (SPI) 提供低引脚数量以实现额外的可靠性以及这些应用中的简便组装。
存储器被分区成扇区以提供每个 16 位的 2M 字寻址。 因此,存储器地址为 21 位宽。
SM28VLT32 支持串行外设接口以在闪存存储器中读取/写入/擦除数据。 此接口与模式 0 (CPOL = 0,CPHA = 0)和 3 (CPOL = 1,CPHA = 1) 兼容。 将 CS# 置为有效将使器件进入通信模式。 在 CS# 被取消置位时,器件忽略 SPI 引脚上的所有活动。 如中所示,为了在应用中实现较大存储器,可通过独立控制 CS# 引脚由一个单个主控器件来控制多个 SM28VLT32 器件。 将 HOLD# 引脚置为有效(同时 CS# 也被置位)将使器件忽略其它 SPI 输入引脚(SCK 和 SI)上的活动。
SM28VLT32 使用 WP# 引脚来支持一个硬件数据保护机制。 如果 WP# 为低电平,擦除和编程操作被禁止。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 32 位高温闪存存储器此存储器具有串行外设接口(SPI) 接口 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2013年 5月 13日 | |
应用手册 | Using the SM28VLT32-HT With Power Saving Features (Rev. A) | 2013年 3月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | HTFLASHEVM User’s Guide | 2012年 11月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
HTFLASHEVM — HTFLASHEVM 评估模块
HTFLASHEVM 用于在极端环境下验证 SM28VLT32。出厂后的 EVM 可经受温度最高 200°C 的测试,但以下情况例外。去耦电容器需要从标准温度范围更换为额定 200°C 通孔组件。此操作用于在只需要室温协议开发的系统上节省电路板成本。提供了备选 BOM 数据,用于针对烤箱内的测试获取合适的 200°C 电容器。此外,让整个板曝露于烤箱温度之前,应该移除已安装引脚的塑料隔离器。
EVM 提供 100-mil berg 型引脚,用于连接 SPI 控制引脚(CS#、SO、SI、SCK)、FLCLK、WP#、HOLD# 和电源。除此之外,布局还为振荡器提供了空间,用于容纳独立的 (...)
SLVC468 — SM28VLT32-HT Software API
支持的产品和硬件
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
CFP (HKN) | 14 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点