主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF3012

正在供货

采用 3 引脚 SOT-23 封装的 1.25V、50ppm/°C、50µA 输入串联(带隙)电压基准

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
REF35 正在供货 650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

产品详情

VO (V) 1.25 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 75 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 14 Iout/Iz (max) (mA) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 1.25 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 75 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 14 Iout/Iz (max) (mA) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 微型封装:SOT-23-3
  • 低压降:1mV
  • 大输出电流:25mA
  • 高精度:0.2%
  • 低 IQ:42 µA(典型值)
  • 出色的额定温漂性能:
    • 0°C 至 70°C 范围内为 50ppm/°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 75ppm/°C(最大值)
  • 微型封装:SOT-23-3
  • 低压降:1mV
  • 大输出电流:25mA
  • 高精度:0.2%
  • 低 IQ:42 µA(典型值)
  • 出色的额定温漂性能:
    • 0°C 至 70°C 范围内为 50ppm/°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 范围内为 75ppm/°C(最大值)

REF30xx 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF30xx 提供出色的温漂和初始精度,具有 42µA(典型值)的静态电流。

REF30xx 具有低功耗和相对较高的精度,非常适合环路供电式工业应用,如压力和温度变送器应用。REF30xx 在本质安全和防爆的应用中易于使用,因为它不需要通过负载电容器来保持稳定。REF30xx 的额定工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

在零负载条件下,REF30xx 由 1mV 输出电压范围内的电源供电。工程师可在便携式和电池供电类应用中充分发挥 REF30xx 系列器件的低压降、小尺寸和低功耗特性。

REF30xx 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF30xx 提供出色的温漂和初始精度,具有 42µA(典型值)的静态电流。

REF30xx 具有低功耗和相对较高的精度,非常适合环路供电式工业应用,如压力和温度变送器应用。REF30xx 在本质安全和防爆的应用中易于使用,因为它不需要通过负载电容器来保持稳定。REF30xx 的额定工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

在零负载条件下,REF30xx 由 1mV 输出电压范围内的电源供电。工程师可在便携式和电池供电类应用中充分发挥 REF30xx 系列器件的低压降、小尺寸和低功耗特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
REF3312 正在供货 采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 1.25V、30ppm/°C 温漂、3.9µA 电压基准 Enhanced initial accuracy (0.15%) with lower temperature drift and lower quiescent current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT-23-3 封装的 REF30xx 50ppm/°C(最大值)、50μA、CMOS 电压基准 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2022年 8月 22日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

REF3012 TINA-TI Reference Design

SBVM758.TSC (744 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF3012 TINA-TI Spice Model

SBVM757.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00080 — 具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00171 — 隔离式电流分流和电压测量参考设计

此评估套件和参考设计在 C2000™ TMS320F28377D Delfino™ 微控制器中实现了 AMC130x 加强版隔离式 Delta-Sigma 调制器以及集成式正弦滤波器。此设计让您能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。套件中提供了固件来配置正弦滤波器、设置 PLL 频率以及接收来自正弦滤波器的数据。此外,还提供一个多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持 Delfino 控制器中的正弦滤波器参数的配置更改。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频