PGA900
- 高精度、低噪声、低功耗、小尺寸电阻式传感信号调节器
- 用户可编程的温度和非线性补偿
- 片上 ARM® Cortex®M0 微处理器允许用户开发和实现校准软件
- 单线制接口,可通过电源引脚进行通信,无需使用额外线路
- 片上电源管理,支持 3.3V 至 30V 较宽的电源电压范围
- 工作温度范围:–40°C 至 +150°C
- 存储器:
- 8kB 软件存储器
- 128 字节 EEPROM
- 1kB 数据 SRAM
- 传感器灵敏度可调节范围:1mV/V 至 135mV/V
- 两个单独的模拟前端 (AFE) 链,每个链包括:
- 低噪声可编程增益放大器
- 24 位 Σ-Δ 模数转换器
- 内置有温度传感器,也可选择使用外部温度传感器
- 带有可编程增益放大器的 14 位 DAC
- 输出选项:
- 比例电压输出和绝对电压输出
- 4mA 至 20mA 电流回路接口
- 基于电源线的单线制接口 (OWI)
- PWM 输出
- 串行外设接口 (SPI)
- 内部集成电路 (I2C)
- 耗尽型 MOSFET 栅极驱动器
- 诊断功能
PGA900 是一款面向电阻式传感应用的信号 调节器。该器件适用于多种检测元件类型。PGA900 通过两个模拟前端通道对其输入信号进行放大和数字化调节。通过片上 ARM Cortex M0 处理器中的用户可编程软件,PGA900 可以执行线性化、温度补偿及其他用户定义的补偿算法。经调节的信号可以三线制比例电压、绝对电压、二线制 4-20mA 电流回路或 PWM 的形式输出。该器件还可以通过 SPI、I2C、通用异步收发器 (UART) 和 2 个通用输入输出 (GPIO) 端口访问数据和配置寄存器。此外,凭借独特的 OWI,该器件可以通过电源引脚进行单线通信和配置,无需使用额外线路。PGA900 的工作电压范围为 3.3V 至 30V,工作温度范围为 –40°C 至 +150°C。

申请了解更多信息
可提供完整数据表。立即申请
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点