PGA460-Q1
- 适用于超声波检测的完全集成式解决方案
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 带可配置电流限制的互补低侧驱动器,支持基于变压器的拓扑和直接驱动拓扑用于换能器激励
- 单个换能器用于突发和侦听操作;或在一个换能器对中,一个用于突发,另一个用于侦听操作
- 可编程 6 点时变增益(32dB 到 90dB)低噪声接收器,带用于回波包络检测的 DSP(BPF,解调)
- 12 点时变阈值的两个预设,适用于物体检测
- 计时器用于测量多回声距离和持续时间
- 集成温度传感器
- 记录检测最远 11m 物体所用的时间
- 用于回波记录的 128 字节 RAM
- 用于存储快速初始化配置的 42 字节用户 EEPROM
- 单线高电压时间指令接口或 USART 异步接口
- CMOS 电平 USART 接口
- 传感器诊断(衰减频率和时间,激励电压)、电源和收发器诊断
PGA460-Q1 器件是一款高度集成的片上系统超声波换能器驱动器和信号调节器,配备先进的 DSP 内核。该器件具有一个互补低侧驱动器对,可以在基于变压器的拓扑中使用升压变压器驱动换能器,或在直接驱动拓扑中使用外部高侧 FET 驱动换能器。该器件可以接收和调节反射的回波信号,实现物体的可靠检测。此功能是使用模拟前端 (AFE) 实现的,模拟前端包含一个低噪声放大器和一个馈送到 ADC 的可编程时变增益级。使用时变阈值在 DSP 内核中处理数字化信号,从而实现近场和远场物体检测。
与外部控制器的主要通信可通过 IO 引脚上的时间指令接口 (TCI) 或 1 线 USART 异步接口,或者 RXD 和 TXD 引脚上的 CMOS 电平 USART 接口实现。 PGA460-Q1 可进入超低静态电流低功耗模式以减少闲置时的功耗,并且可在通信接口上使用指令将其唤醒。
PGA460-Q1 还包括片上系统诊断(可监控突发期间的换能器电压、换能器的频率和衰减时间,以提供完整的激励信息)和面向过压、欠压、过流和短路情形的电源侧和收发器侧诊断。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-PGA460 — PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器)
评估步骤
步骤 1:购买 PGA460-F5529-BNDL(或 BOOSTXL-PGA460 + MSP-EXP430F5529)
步骤 2:下载 GUI
步骤 3:下载 (...)
PGA460PSM-EVM — PGA460 超声波接近感应评估模块
The PGA460PSM evaluation module (EVM) is a small-form-factor solution showcasing double-sided printed circuit board (PCB) spacing and the supporting component requirements for the PGA460 ultrasonic sensor signal conditioner. This hardware variant can only be operated in monostatic transducer (...)
SLAC739 — PGA460-Q1 EVM GUI (Version 1.0.2.0)
支持的产品和硬件
产品
超声波传感器 AFE
硬件开发
评估板
PGA460 Mono-static Transducer Transformer Driver Small Form Factor Design File
PGA460 Mono-static Transducer Half-Bridge Driver Small Form Factor Design File
PGA460 Mono-static Transducer Full-Bridge Driver Small Form Factor Design File
PGA460 Bi-static Transducer Transformer Driver Small Form Factor Design File
PGA460 Bi-static Transducer Half-Bridge Driver Small Form Factor Design File
PGA460 Bi-static Transducer Full-Bridge Driver Small Form Factor Design File
TIDA-01424 — 汽车超声波脚踢开启参考设计
TIDA-01597 — 用于停车辅助的汽车超声波传感模块参考设计
TIDA-060024 — TIDA-060024
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。