PGA302
- 模拟特性:
- 双通道模拟前端
- 片上温度传感器
- 高达 200V/V 的可编程增益
- 16 位 Σ-Δ 模数转换器
- 数字特性:
- 3 阶线性补偿算法
- 用于存放器件配置、校准数据和用户数据的 EEPROM 存储器
- I2C 接口
- 通过电源线进行通信和配置的单线接口
- 常规特性:
- AFE 传感器输入、电源和输出缓冲器诊断
- 存储器内置自检 (MBIST)
- 看门狗
- 电源管理控制
PGA302 是一款低漂移、低噪声、可编程的信号调节器器件,专为各种电阻式电桥传感应用而设计,例如压力、温度和液位传感应用。PGA302 还可支持流量计量应用、使用应变仪负荷传感器的体重秤和强制检测应用,以及其他通用电阻式电桥信号调节应用。
PGA302 提供 2.5V 的电桥激励电压以及具有高达 1mA 可编程电流输出的电流输出源。在输入端,此器件具有两个相同的模拟前端 (AFE) 通道,后面跟着一个 16 位 Σ-Δ ADC。每个 AFE 通道都有一个专用的可编程增益放大器,其增益高达 200V/V。
此外,其中一个通道集成了一个传感器失调补偿功能,另一个通道集成了一个内部温度传感器。
在器件的输出端,一个 1.25V 的 14 位 DAC 之后连接了一个比例电压电源输出缓冲器,增益为 4V/V,支持 0V-5V 比例电压系统输出。PGA302 器件采用三阶温度系数 (TC) 和非线性 (NL) 数字补偿算法来校准模拟输出信号。线性化算法所需的所有参数以及其他用户数据都存储在集成的 EEPROM 存储器中。
在系统连接方面,PGA302 器件集成了一个 I2C 接口以及一个单线接口 (OWI),支持在最终系统校准过程中通过电源线进行通信和配置。此器件在激励输出源、AFE 输入端和电源位置实施了诊断功能。此外还支持系统诊断,如传感器开路/短路。
PGA302 适应各种传感元件类型,如压阻、陶瓷膜、应变仪和钢膜。该器件还可用于加速计、湿度传感器信号调节应用以及某些电流检测、基于分流器的应用。

申请了解更多信息
可提供完整的数据表。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | PGA302 具有 0V 至 5V 比例输出的传感器信号调节器 数据表 | PDF | HTML | 2024年 8月 16日 | ||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点