PCM5102 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
PCM5102A 正在供货 具有 32 位 384kHz PCM 接口的 2VRMS DirectPath™、112dB 音频立体声 DAC Replacement for NRND device

产品详情

Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 112 Sampling rate (max) (kHz) 384 Control interface HW Resolution (bps) 32 Architecture Delta Sigma with line driver Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 112 Sampling rate (max) (kHz) 384 Control interface HW Resolution (bps) 32 Architecture Delta Sigma with line driver Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 市场领先的低带外噪声
  • 可选数字滤波器延迟与性能
  • 无需隔离直流电流的电容器
  • 集成的负电荷泵
  • 用于采样率变化或者时钟停止的内部无爆音控制
  • 智能静噪系统;针对带有无爆音操作 120dB 静噪信噪比 (SNR) 的软上升或下降斜波和模拟静噪。
  • 具有对于内部生成 SCK 的 BCK 参考的集成高性能音频锁相环路 (PLL)
  • 小型20 引脚 TSSOP封装
  • 市场领先的低带外噪声
  • 可选数字滤波器延迟与性能
  • 无需隔离直流电流的电容器
  • 集成的负电荷泵
  • 用于采样率变化或者时钟停止的内部无爆音控制
  • 智能静噪系统;针对带有无爆音操作 120dB 静噪信噪比 (SNR) 的软上升或下降斜波和模拟静噪。
  • 具有对于内部生成 SCK 的 BCK 参考的集成高性能音频锁相环路 (PLL)
  • 小型20 引脚 TSSOP封装

此PCM510x器件是单片 CMOS 集成电路系列产品,它包括一个立体声数模转换器和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路。 PCM510x使用 TI 的高级分段 DAC 架构的最新一代产品来实现出色的动态性能并提升了对于时钟抖动的耐受度。

PCM510x 提供了 2.1VRMS 接地中心输出,使得设计人员能够去除输出上的隔直电容器,以及与单电源线路驱动器相关的外部静噪电路。

集成的线路驱动器通过支持低至 1kΩ 的负载从而在性能上超过所有其它基于电荷泵的线路驱动器。 通过支持低至 1kΩ 的负载,PCM510x实际能够驱动多达 10 个并行产品,诸如 LCD TV,DVDR,AV 接收器和其它器件。

器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。

智能时钟误差和功率感应欠压保护利用一个两级静噪系统实现无爆音性能。 发生时钟误差或者系统电源故障时,器件减弱数字数据(或者已知最后的正确数据),然后将模拟电路静噪。

PCM510x系列产品提供比现有 DAC 技术最多低 20dB 的带外噪声,减少了下行放大器 / ADC 中的 EMI 和失真。(从一直使用的传统 100kHz 噪声倍频带 (OBN) 测量到 3MHz 测量)

PCM510x 接受具有 16 至 32 位数据的工业标准音频数据格式。 支持高达 384kHz 的采样率。

此PCM510x器件是单片 CMOS 集成电路系列产品,它包括一个立体声数模转换器和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路。 PCM510x使用 TI 的高级分段 DAC 架构的最新一代产品来实现出色的动态性能并提升了对于时钟抖动的耐受度。

PCM510x 提供了 2.1VRMS 接地中心输出,使得设计人员能够去除输出上的隔直电容器,以及与单电源线路驱动器相关的外部静噪电路。

集成的线路驱动器通过支持低至 1kΩ 的负载从而在性能上超过所有其它基于电荷泵的线路驱动器。 通过支持低至 1kΩ 的负载,PCM510x实际能够驱动多达 10 个并行产品,诸如 LCD TV,DVDR,AV 接收器和其它器件。

器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。

智能时钟误差和功率感应欠压保护利用一个两级静噪系统实现无爆音性能。 发生时钟误差或者系统电源故障时,器件减弱数字数据(或者已知最后的正确数据),然后将模拟电路静噪。

PCM510x系列产品提供比现有 DAC 技术最多低 20dB 的带外噪声,减少了下行放大器 / ADC 中的 EMI 和失真。(从一直使用的传统 100kHz 噪声倍频带 (OBN) 测量到 3MHz 测量)

PCM510x 接受具有 16 至 32 位数据的工业标准音频数据格式。 支持高达 384kHz 的采样率。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PCM5100、1、2 音频立体声 DAC 数据表 (Rev. B) 2012年 11月 21日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点