可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TAC5112 预发布 Low-power stereo audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC Smaller size
TAC5142 正在供货 Hardware-control stereo audio codec with 103dB dynamic range ADC and 110dB dynamic range DAC Smaller size

产品详情

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog Features MiniDSP, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog Features MiniDSP, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 信噪比 (SNR) 为 100dB 的立体声音频数模转换器 (DAC)
  • SNR 为 93dB 的立体声音频模数转换器 (ADC)
  • 丰富的信号处理选项
  • 嵌入式 miniDSP
  • 6 个单端或 3 个全差分模拟输入
  • 立体声双耳式耳机输出
  • 立体声线路输出
  • 超低噪声可编程增益放大器 (PGA)
  • 模拟旁路模式
  • 可编程锁相环 (PLL)
  • 集成型低压降稳压器 (LDO)
  • 5mm x 5mm、32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用

  • 条形音箱
  • 平板电视
  • MP3 坞站
  • 蜂窝电话坞站
  • 其他立体声或 2.1 家用音频系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 信噪比 (SNR) 为 100dB 的立体声音频数模转换器 (DAC)
  • SNR 为 93dB 的立体声音频模数转换器 (ADC)
  • 丰富的信号处理选项
  • 嵌入式 miniDSP
  • 6 个单端或 3 个全差分模拟输入
  • 立体声双耳式耳机输出
  • 立体声线路输出
  • 超低噪声可编程增益放大器 (PGA)
  • 模拟旁路模式
  • 可编程锁相环 (PLL)
  • 集成型低压降稳压器 (LDO)
  • 5mm x 5mm、32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用

  • 条形音箱
  • 平板电视
  • MP3 坞站
  • 蜂窝电话坞站
  • 其他立体声或 2.1 家用音频系统

All trademarks are the property of their respective owners.

PCM3070 是一款灵活的立体声音频编解码器,配有可编程输入和输出、完全可编程 miniDSP、固定式预定义和可参数化信号处理块、集成式 PLL、集成式 LDO 以及灵活的数字接口。

PCM3070 是一款灵活的立体声音频编解码器,配有可编程输入和输出、完全可编程 miniDSP、固定式预定义和可参数化信号处理块、集成式 PLL、集成式 LDO 以及灵活的数字接口。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PCM3070 具有嵌入式 miniDSP 的立体声音频编解码器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 11月 9日
应用手册 Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
应用手册 Clock System Design for Digital Audio Application Based on DIR9001, PCM3070 2016年 9月 6日
应用手册 Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
EVM 用户指南 PCM3070EVM-K Evaluation Module (Rev. A) 2012年 10月 24日
用户指南 Value Soundbar Reference Design Kit Development Guide (Rev. A) 2012年 2月 3日
用户指南 PCM3070 Application Reference Guide 2011年 1月 26日
应用手册 Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs 2010年 9月 22日
应用手册 Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
应用手册 Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K 评估模块

PCM3070EVM-K 是完整的评估套件,包括基于通用串行总线 (USB) 的主板和评估软件,可与运行 Microsoft Windows™ 操作系统的个人计算机配合使用。

PCM3070EVM 采用德州仪器 (TI) 小型模块化 EVM,它允许直接评估器件的性能和运行特征,便于轻松进行软件开发和系统原型设计。

PCM3070EVM-K 是完整的评估/演示套件,它包含基于 USB 的主板(称为 USB-MODEVM 接口板)和评估软件,它们可与运行 Microsoft Windows 操作系统的 PC 配合使用。

PCM3070EVM-K 可通过一个 USB 电缆连接至 PC。USB (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

PUREPATHSTUDIO PurePath™ Studio graphical development environment

PurePath™ Studio Graphical Development Environment is a powerful, easy-to-use tool designed specifically to simplify software development for Audio products with a miniDSP/ Audio Processing capability.

The GDE permits these devices to be programmed to support the processing requirements of a wide (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
PCM3070 具有嵌入式 miniDSP 的立体声音频编解码器 TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3253 具有 miniDSP 和立体声数字麦克风输入的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的极低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3262 具有 miniDSP 立体声 D 类扬声器、DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器 TSC2117 具有低功耗单声道 ADC/立体声 DAC 的 4 线触摸屏控制器
音频 DAC
PCM5121 具有 PCM 接口和固定音频处理功能的 2V RMS DIRECTPATH 106 dB 音频立体声 DAC PCM5122 具有 PCM 接口和固定音频处理功能的 2V RMS DIRECTPATH 112 dB 音频立体声 DAC PCM5141 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 106 dB 音频立体声 DAC PCM5142 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 112dB 音频立体声 DAC TLV320DAC3120 具有 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器、60mW 耳机驱动器和音频处理功能的单声道音频 DAC
音频 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC
硬件开发
评估板
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 评估模块 PCM5122EVM-U PCM5122 评估模块 PCM5142EVM-U PCM5142 评估模块 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 评估模块和 USB 主板 TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 评估模块 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 评估模块 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 评估模块 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 评估模块 (EVM) 和 USB 主板 TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 评估模块 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 评估模块 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00089 — 适用于立体声或 2.1 应用的超值条形音箱参考设计套件

这是一个适合立体声或 2.1 应用的超值条形音箱参考设计套件,可轻松重复应用于 PC 扬声器或 MP3 接口盒。这是一套完整的参考设计,其中包含所有必要的编程硬件,因此可在几分钟之内上手,几小时之内完成原型设计,平均只要 8 周就能投入生产。

与当今市场上的分立式解决方案相比,创建超值条形音箱参考设计套件的成本可以减少 30%。这种设计拥有大量填充选项,允许开发者轻松定制产品,无需重新设计 PCB。其软件包含两部分,第一部分是 MSP430 代码(完全开源),还有一个用于 Purepath Studio 家庭音频版本的代码文件。

TI 同时集成了用于 MSP430 的编程器和用于 PCM3070 (...)

测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频