MAX232E

正在供货

具有 +/-9V 输出和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

产品详情

Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
Drivers per package 2 Receivers per package 2 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 5 ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 9
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合或超出 TIA/RS-232-F 和 ITU 建议 V.28 的要求
  • 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV 人体放电模型 (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2,接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2,气隙放电
  • 通过带 1µF 电荷泵电容器的单个 5V 电源供电
  • 速率高达 250kbit/s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低电源电流:8mA(典型值)
  • 符合或超出 TIA/RS-232-F 和 ITU 建议 V.28 的要求
  • 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV 人体放电模型 (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2,接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2,气隙放电
  • 通过带 1µF 电荷泵电容器的单个 5V 电源供电
  • 速率高达 250kbit/s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低电源电流:8mA(典型值)

MAX232E 是一款双路驱动器和接收器,它包含一个电容式电压发生器,可通过单个 5V 电源提供符合 RS-232-F 标准的电压电平。每个接收器都将 RS-232 输入转换为 5V TTL/CMOS 电平。该接收器的典型阈值为 1.3V,典型迟滞为 0.5V,可接受 ±30V 输入。每个驱动器都将 TTL/CMOS 输入电平转换为 TIA/RS-232-F 电平。

MAX232E 是一款双路驱动器和接收器,它包含一个电容式电压发生器,可通过单个 5V 电源提供符合 RS-232-F 标准的电压电平。每个接收器都将 RS-232 输入转换为 5V TTL/CMOS 电平。该接收器的典型阈值为 1.3V,典型迟滞为 0.5V,可接受 ±30V 输入。每个驱动器都将 TTL/CMOS 输入电平转换为 TIA/RS-232-F 电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MAX232E 具有 IEC61000-4-2 保护的双路 RS-232 驱动器和接收器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 2月 21日
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
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频